DEF 제조 및 배송 시 여과

여과 대상 입자와 오염물질은 육안, 돋보기 또는 저출력 망원경으로 볼 수 있는 것보다 훨씬 작습니다.

미크론(Micron)이란 무엇인가?

현재 DEF에서 발견되는 원치 않는 입자는 미크론(μ) 단위로 측정됩니다. 미크론은 두 지점 간 거리를 측정하는 데 사용되는 미터법의 선형 측정 단위입니다. DEF 여과 시 미크론 등급은 특정 크기의 오염 물질을 제거하는 필터 매체의 능력을 정량화할 때 사용하는 일반화된 방법입니다.

예를 들어 미크론 등급이 "7"인 필터는 7 미크론 이상의 오염 물질을 필터링하고 미크론 등급이 "3"인 필터는 3 미크론 이상의 오염 물질을 필터링합니다. 필터 효율은 필터의 유지 효율을 측정한 것입니다. 측정은 일반적으로 필터를 통과하는 DEF에 존재하는 입자의 수와 비교하여 필터에 의해 유지되는 입자의 수입니다. 98.7% 효율 등급의 7 미크론 필터는 7미크론 크기 이상의 입자를 98.7% 제거합니다.

DEF의 적절한 저장 및 여과가 매우 중요

아래 그래픽에서 볼 수 있듯이 DEF의 제조 및 배송 프로세스 전반에 걸친 광범위한 여과 차이로 인해 적절한 보관 및 여과에 대한 인식이 선택적 촉매 환원(SCR) 후처리 시스템의 신뢰성과 성능에 필수적인 부분입니다.

DEF 프로세스 예시

사례 연구 행동

Goldacres 스프레이어 - 1999부터 커민스 엔진 탑재

보기

아몬드 생산의 세계적 성장에 힘이 된 커민스

보기

Apache 살포기 제품군에 탑재된 커민스 티어 4 파이널 엔진

보기

호주 면산업 확립에 기여한 커민스

보기

커민스 파워 유닛은 최고의 선택

보기

첨단의 효율성

보기

Bandit Industries 전목 분쇄기의 엔진 다운사이징을 가능케 한 커민스 퍼포먼스 시리즈

보기

커민스, Kubota의 사상 최대 트랙터에 엔진 파워와 신뢰성을 제공하기 위해 개입

보기

연비 향상과 비용 절감: 영농인 가이드

보기

세계 최초의 자율형 과수원 살포기 GUSS에 탑재된 커민스 엔진

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.