커민스 F4.5 구조 엔진

F4.5 구조 엔진

엔진 파워  90 - 200   hp
67 - 149 kW
토크  295 - 575   lb-ft
400 - 780 N•m
인증  티어 4 파이널/스테이지 V 

트랙터용으로 설계

커민스 구조 엔진 기능은 이제 4.5 리터 배기량으로 제공되며, 90 ~ 200 hp 출력 범위의 중소형 트랙터에 적합합니다.

사용 분야

농업

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아르리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르; 브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  일본,  한국

개요:

 

 

획기적인 성능

F4.5 Performance Series 엔진은 쟁기질, 파종, 베일링, 트레일러 견인 및 프론트 로더 작업과 같은 다양한 작업을 수행하는 데 필요한 중소형 트랙터(90~200hp) 용으로 설계되었습니다. 구조용 블록과 오일 팬이  장착된 F4.5는 엔진 및 동력전달장치의 내구성 확보를 위해 최소 중량으로 최대 강도를 내도록 최적화되어 있습니다.

두 엔진 모두 다음과 같은 다양한 설치 상황에 맞춤화할 수 있는 기능이 있습니다.

  • 오일 팬
  • 팬 허브 위치
  • 터보차저 유형 및 위치 - Holset® 웨이스트게이트 터보차징, 폭넓은 엔진 속도 범위에서 더 높은 토크를 내도록 사용할 수 있는 가변 형상 터보차징을 기본으로 지원
  • 후처리 패키지

커민스의 전자 제어 기능은 트랙터 작업 주기에 맞게 사용할 수있는 최적의 파워 벌지(power bulge) 및 토크 백업으로 농장 운영에 맞게 성능이 조정됨을 의미합니다.

EU Stage V 및 EPA Tier4 Final용 Performance Series

커민스 차세대 Performance Series 기술은 이전 모델에 비해 33% 향상된 출력과 31% 많은 토크로 F엔진의 성능을 크게 향상시킵니다. 출력을 최대 173 hp까지 올리면서 동급 최고의 리더가 되었으며 커민스 동력 장비를 운영하는 농업인들에게 높은 기계 성능과 상당한 생산성 이점을 제공합니다.

F4.5 구조 엔진은 커민스 플렉스 모듈(Flex Module) 후처리를 통해 최신 EU 및 EPA 배출가스 배출 표준을 충족합니다. 커민스의 Single Module™ 후처리와 동일한 기술을 사용하지만 유연한 2피스 패키지의 플렉스 모듈은 EGR 미적용 설계를 용이하게 하고 다양한 트랙터 설계에서 가용 공간에 맞게 조정할 수 있습니다.

 

 

엔진 모델 배기량 출력 kW (hp) 피크 토크 N•m (lb-ft)
F4.5 4.5 liters 129 - 149 (173 - 200) 780(575)

F3.8 및 F4.5 구조 엔진은 농업용 트랙터 용도에만 사용할 수 있습니다



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.