버스
커민스보다 더 많은 도시, 더 많은 국가의 더 많은 버스에 엔진을 공급하는 회사는 없습니다. 이는 다른 어떤 엔진 제품군도 가장 까다로운 운행 주기에서 작동하면서 높은 수준의 성능과 가동 중 신뢰성을 제공할 수 없기 때문입니다. 긴 서비스 시간, 매우 높은 연간 주행 거리 및 지형이 험난한 노선에서도 계속해서 운행할 수 있는 기능은 모든 커민스 엔진에 기본으로 제공됩니다. Stop/Start 시스템 및 하이브리드 구성과 같은 혁신을 통해 커민스 기술은 다른 기술과 차별화됩니다.
코치
코치 분야용 커민스 Euro VI Phase-D 엔진 파워는 미니 코치에서 풀 사이즈 3축 투어링 코치에 이르기까지 업계에서 가장 광범위한 범위를 아우르는 제품 중 하나입니다. 특정 코치 엔진 등급은 셔틀 서비스, 당일 여행, 도시간 및 통근 노선 뿐 아니라 프리미엄 장거리 투어링을 위한 커민스 2.8리터 ~ 12리터 엔진의 잠재력을 최대한 발휘합니다.
유럽과 터키에 도입하기 위해 커민스 엔진은 2019 Euro VI Phase-D 기준에서 요구하는 초저배출 기준을 충족함을 인증받았으며 배출량이 0에 가까운 디젤 및 천연가스 엔진 파워를 소개했습니다.
- F2.8 엔진은 커민스 B 시리즈에서 파생된 프리미엄 기술로 향상된 차량 친화성 및 기능으로 탁월한 수준의 온로드 성능을 제공하여 Euro VI 경차를 위한 소형 엔진 파워를 새로운 차원으로 업그레이드합니다
- 버스 및 코치의 경우 B4.5가 이상적인 동력원으로 도로에서 부드러운 가속과 편안한 주행 속도로 세련된 성능을 제공하면서 동시에 고효율 4-실린더 엔진의 운영 비용 절감 혜택을 제공합니다.
- B6.7은 선도적인 도시 버스용 중형급 엔진으로 성장하는 중형 코치(길이가 11미터 미만, 최대 좌석 수 40석) 시장에 동일하게 적용할 수 있음이 입증되었습니다.
- L9 엔진은 비용 효율적인 다용도성에 중점을 둔 하이데크 12미터 코치를 위한 매우 생산적인 엔진 파워 솔루션을 제공하지만 동시에 빠른 가속 및 높은 주행 속도를 제공합니다.
- 프리미엄 풀사이즈 코치를 위해 혁신적인 중량 절감 설계와 연료 절약형 XPI 초고압 분사 시스템과 커민스 대형 엔진에서 기대되는 내구성을 갖춘 X12가 Euro VI에 새로 도입되었습니다.
천연가스
L9N
커민스 L9N 천연가스 엔진은 유럽과 터키 전역에서 운행되는 트럭과 버스에 대해 0에 가까운 배출가스 수준을 달성했습니다. CNG 또는 LNG로 작동할 수 있는 8.9리터 엔진은 볼보 및 르노 트럭에서 성능이 입증되었으며 Anadolu Isuzu, Autosan, BMC, Otokar, Solaris 및 Temsa 등의 버스 제조업체에서 사용할 수 있습니다. L9N은 재생 가능 천연가스(RNG)라고도 하는 바이오가스 작동과 완벽하게 호환되며, 화석 기반 천연가스를 지속 가능한 연료 옵션으로 대체하여 대형 차량 탈탄소화 목표를 달성합니다.
폴란드 베스키드 슬라스키 지역의 새로운 Solaris Urbino CNG 버스 차량은 L9N Phase-D 엔진을 탑재하고 있습니다. Urbino CNG는 파리와 바르샤바를 포함한 유럽 주요 도시에서도 운행되고 있지만, 이 버스와 커민스 엔진은 연료를 다시 채울 필요 없이 최대 400km를 주행할 수 있어 이 지역의 작은 마을과 주변 시골을 연결하고 있습니다.
하이브리드 파워
유럽 전역에서 운행되는 버스에 4,500대 이상의 하이브리드 엔진을 설치한 커민스는 전기화로 전환하는 많은 버스 제조업체를 지원하는 데 핵심적인 역할을 했으며 연료 절감, 탄소 발자국 개선, 차량 친화성 측면에서 놀라운 결과를 달성했습니다. 커민스 'H' 버전의 B4.5 및 B6.7은 1층 및 2층 버스와 굴절식 트램 버스에 설치되어 하이브리드 드라이브라인과 통합되고 차량에 원활한 Stop/Start 기능을 제공하도록 완전히 최적화되었습니다. 엔진 시스템을 사용 분야의 필요에 맞게 조정하고 Siemens, BAE Systems, Eaton 및 Allison을 비롯한 시스템 공급업체와 긴밀하게 협력할 수 있는 커민스 고유의 능력을 통해, 엔진이 어떤 종류의 하이브리드 엔진과도 호환됩니다.