전 세계 배출가스 규정 준수

선박용 엔진 배출가스 규정은 다음과 같습니다.

EPA - 미국 환경보호국(EPA)은 미국 국적/등록 해양 선박에 설치된 디젤 엔진의 배기가스 배출을 규제합니다. 600kW(805hp) 이상 엔진은 EPA 티어 4이어야 하며, 출력이 이보다 낮은 엔진은 EPA 티어 3이어야 합니다.

EU - 비도로 이동 기계 지침(Nonroad Mobile Machinery Directive)은 유럽 공동체에서 운항하는 내륙 수로 선박에 사용되는 디젤 엔진의 배기가스 배출을 규제합니다. 이러한 엔진은 EU 스테이지 V에 대한 인증을 받아야 합니다. 레저용 선박 지침(Recreational Craft Directive, RCD)은 레저용 선박에 사용되는 추진 엔진의 소음 및 배기가스 배출을 규제합니다. 이러한 엔진은 RCD2에 대한 인증을 받아야 합니다.

IMO - 국제해사기구(IMO)는 130 kW(1174hp) 이상의 디젤 엔진에 대한 배기가스 배출가스를 규제합니다. 비상용으로만 사용되는 엔진은 면제됩니다. 현재는 IMO 티어 II이지만 NOx 배출 통제 구역 내에서 작동하는 경우에는 IMO 티어 III이 적용됩니다. 여기에는 북미 ECA 및 미국 카리브해 ECA(2016년 1월 1일 발효), 북해 ECA와 발트해 ECA(2021년 1월 1일 발효)가 포함됩니다.

중국 - 중국 생태환경부(MEE)는 내륙 및/또는 연안에서 운항하는 미국 국적/등록 해양 선박의 디젤 엔진의 배기가스 배출을 규제합니다. 선박용 엔진은 현재 중국 스테이지 II 배출량 수준입니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.