DEF 순도 및 청결성

ISO 22241 및 커민스 서비스 게시판 4021566에 정의된 사양에 따라 디젤 배기 유체(DEF)의 순도와 청결을 유지하는 것은 선택적촉매환원(SCR) 후처리 시스템의 손상을 방지하는 데 필수적입니다. DEF가 부적절하게 전달되거나 저장되면 경질 입자 오염, 화학적 오염 또는 요소수 농도 문제가 발생하여 시스템이 손상되고 장비 성능이 저하될 수 있습니다.

순도 표준 및 오염 위험

건설 현장

경질 입자 오염은 DEF 펌프와 도저를 손상시킬 수 있지만, 전달 및 보관 중에 적절한 여과를 통해 방지 할 수 있습니다. 대부분의 DEF 펌프 및 도저에는 경질 입자 오염 물질을 제거하는 필터가 포함되어 있습니다. 예를 들어 Cummins Filtration의 KleerBlue™ 솔루션 전달 시스템에는 깨끗한 DEF 공급을 보장하기 위해 1미크론 필터 카트리지가 포함되어 있습니다. 산업 전반에 걸쳐 추가 유형의 DEF 여과 방식을 사용할 수 있습니다.

SCR 촉매 손상으로 이어질 수 있는 화학적 오염은 감지하기가 더 어렵고 제거가 불가능합니다. 오염된 DEF는 적절한 기계 작동 보장을 위해 청결하고 순수한 DEF로 교체해야 합니다.

DEF가 부적절하게 전달되거나 저장되면 DEF의 요소수 농도에 악영향을 미칠 수 있습니다. DEF 내의 물이 증발하면 요소 농도가 증가하여 후 처리 시스템이 손상될 수 있습니다. 또한 DEF는 외부 오염 또는 응축 때문에 부적절하게 희석되어 후처리 성능을 저하시키고 후처리 시스템 손상을 초래할 수 있습니다. 커민스 SCR 후처리 시스템에는 요소수 농도를 인식하고 작업자에게 알려주는 DEF 품질 센서가 내장되어 있습니다.

DEF 금속 부품DEF 친화성 재료

국제 표준에 따라 요구되는 DEF 순도를 유지하기 위해 DEF는 다음과 같은 특정 물질만 접촉해야 합니다.

  • 금속
    • 고합금 오스테나이트 Cr-Ni강
    • Cr-Ni-Mo강
    • 스테인레스강 304, 304L, 316 및 316L
    • Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe 합금
  • 플라스틱
    • 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PFA, PFE, PVDF, PFTE
    • 모든 플라스틱에는 첨가제가 없어야 함
    • DEF사용 표시가 된 EDPM 고무 제품

또한 DEF 순도를 유지하고 유출을 줄이고 암모니아 냄새를 제어하기 위해 건식 피팅을 권장합니다. DEF 친화성 호스 및 피팅은 현재 생산 중입니다.

사례 연구 행동

Goldacres 스프레이어 - 1999부터 커민스 엔진 탑재

보기

아몬드 생산의 세계적 성장에 힘이 된 커민스

보기

Apache 살포기 제품군에 탑재된 커민스 티어 4 파이널 엔진

보기

호주 면산업 확립에 기여한 커민스

보기

커민스 파워 유닛은 최고의 선택

보기

첨단의 효율성

보기

Bandit Industries 전목 분쇄기의 엔진 다운사이징을 가능케 한 커민스 퍼포먼스 시리즈

보기

커민스, Kubota의 사상 최대 트랙터에 엔진 파워와 신뢰성을 제공하기 위해 개입

보기

연비 향상과 비용 절감: 영농인 가이드

보기

세계 최초의 자율형 과수원 살포기 GUSS에 탑재된 커민스 엔진

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.