DEF는 요소 32.5%와 순수한 물 67.5%로 균일하게 조성되어 있으며, 이러한 조성 때문에 DEF는 다음 특성을 갖습니다.
- 무독성
- 불연성
- 무공해
- 저온에서 일관성 유지
DEF의 요소 대 물 비율은 추운 날씨에서도 최적의 성능을 발휘하므로 전 세계 대부분의 SCR 시스템에서 선호하여 사용됩니다. 32.5% DEF 농도는 가능한 모든 농도에서 가장 낮은 빙점(12°F / -11°C)을 가지며, 요소와 물은 일정한 농도로 동결 및 해동됩니다.
DEF 소비량은 장비의 환경, 작동 상태 및 듀티 사이클에 따라 달라집니다. 평균 DEF 소비량은 연료 소비의 3~5% 수준입니다. 연료 소비가 증가하면 DEF 소비도 증가하므로 DEF 배송 및 보관을 계획할 때 장비의 가장 높은 연료 소비율을 고려하는 것이 중요합니다.
북미와 유럽 모두에서 광범위하게 공급되기 때문에 DEF는 여러 국제 품질 표준의 적용을받습니다.
양질의 DEF는 API(American Petroleum Institute), 독일 표준화 연구소 DIN70700 또는 ISO(International Organization of Standardization) 22241의 인증을 충족하고 표시해야 합니다.
자세한 내용은 DEF 전단지를 참조하십시오 [PDF가 새 창에서 열림].