Cummins 6.7L Turbo Diesel(2021)
Cummins 6.7L Turbo Diesel(2021)
엔진 파워 370 - 420 hp
276 - 313 kW
276 - 313 kW
토크 850 - 1075 lb-ft
1152 - 1458 N•m
1152 - 1458 N•m
인증 EPA 2020
2019년에 우리는 1989년식 커민스 5.9L 터보 디젤 엔진으로 시작된 RAM 트럭과의 30년 파트너십을 축하했습니다.
2021년식 6.7L 커민스 터보 디젤 엔진은 디젤의 검증된 내구성과 효율성을 유지하면서 향상된 마력과 토크를 제공합니다.
사용 분야
픽업트럭
개요:
HD 픽업은 1,075lb-ft의 인상적인 토크를 발휘하며, 이 고출력(HO) 등급은 Aisin 트랜스미션 옵션이 장착된 RAM 3500에서만 제공됩니다. 새로운 고출력 엔진은 420 hp와 1,075lb-ft의 동급 최고 토크를 자랑합니다.
RAM 2500 및 3500(68RFE Auto 장착)의 경우 HP와 토크가 각각 370 hp 및 850 lb-ft로 증가하여 해당 모델에 적합한 출력을 제공합니다.