작업 현장에는 많은 동력이 필요하지만 번거로움은 적어야 합니다. 전 세계 작업 현장에 힘을 실어주는 커민스 건설용 엔진은 전 세계 최첨단 건설 분야의 원동력입니다.
49~1200hp(37~859kW) 등급의 다양한 건설용 엔진은 귀사의 동력 솔루션 요구사항을 충족할 수 있는 유연성을 제공합니다.
퍼포먼스 시리즈 엔진
커민스 차세대 엔진을 사용하면 OEM 업체와 고객이 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
향상된 성능 | 연료 사용량 감소 |
향상된 기계 기능 | 유지보수 감소 |
생산성 향상 | 설치비 감소 |
신뢰성 향상 | 중량과 크기 감소 |
가동 시간 증가 |
EGR 미적용 중형 엔진 디자인이 더 많은 것을 제공합니다.
- 글로벌 시장을 위한 향상된 유연성으로 더욱 간편해진 설치
- 향상된 저속 토크(LET)로 높아진 출력 밀도를 통해 생산성과 효율성 향상
- 연장된 유지 보수 간격과 개선된 연비로 총 소유 비용 절감
- 마력은 최대 10% 증가하고 최대 토크는 최대 20% 증가
- 단일 모듈 후처리 시스템은 공간을 50% 적게 차지하고 예전의 후처리 시스템보다 30% 가벼움
검증된 기술. 강력한 성능
Tier 4 Final 엔진 모델의 검증된 기술을 활용하는 커민스 대형 X12 및 X15 엔진은 이제 더 큰 장비에 활용되고 있으며 부하율이 높아졌습니다. Stage V 배출가스 표준에 도달하기 위해 약간의 수정을 가하면 OEM 업체가 설계 및 통합 작업을 더 쉽게 수행할 수 있을 뿐만 아니라 고객이 알고 신뢰하는 제품에 대해 완전한 확신을 줄 수 있습니다.