바이오디젤 연료는 일반적으로 지방산 메틸 에스테르(FAME) 또는 지방산 에틸 에스테르(FAEE)로 알려져 있습니다. 바이오디젤 특성은 가솔린 또는 가스 연료와 달리 디젤 연료의 특성과 유사하므로 압축 점화 엔진에 사용할 수 있습니다.
발행 당시 승인된 엔진 모델은 아래와 같습니다. 최신 정보는 커민스 영업 및 서비스 담당자에게 문의해 주십시오.
승인된 엔진 모델:
상용: 2007년 1월 이후에 제작된 ISX, ISM, ISL, ISV5.0, ISB 엔진 및 2002년 1월 이후에 제작된 ISX CM570.
산업용: 2007년 1월 이후에 제작된 QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 and QSB3.3 엔진, 2007년 1월 01일 이후에 생산된 커민스 MerCruiser™ 디젤 선박 엔진: B-Series, QSB, C-Series, QSC, QSL, QSM11, QSM G-Drive, QSF3.8
2008년 1월 1일 이후에 제작된 고마력 산업용 (티어 4 제외): QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19, K19. 그리고 선박용 QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.
커민스는 위에 나열되어 있고, 다음 연료 시스템 즉 압력 시간 지정, 고압 분사, 모듈식 커먼 레일 연료 분사 시스템 및 BOSCH 펌프 라인 노즐을 가진 고마력 엔진에 대해 B20을 승인했습니다.
파라핀계 연료는 유황 및 방향족 함량이 낮은 디젤의 대안 연료로서 다양한 출처에서 추출됩니다. 가장 일반적인 공급원은 천연 가스, 석탄, 식물성 기름 및 동물성 지방입니다. 파라핀계 연료에는 (1) HVO (Hydrotreated vegetable oil), (2) GTL (Gas (natural gas) to liquid), (3) STL (Solid (Coal) to liquid), (4) PTL (Power to liquid) 연료 등이 포함됩니다.
식물성 오일 및 지방에서 추출한 연료는 종종 재생 디젤(RD) 또는 수소 처리 식물성 오일(HVO)이라고 합니다. HVO는 파라핀계 연료이며, 바이오매스 공급원료로 생산되지만 바이오 디젤은 아닙니다. 재생 디젤은 바이오디젤이나 지방산 메틸 에스테르와는 다릅니다.
파라핀계 연료의 고유한 특징은 밀도가 낮고 세탄가가 높다는 것입니다. 파라핀계 연료는 석유 디젤보다 밀도가 낮으므로 체적별 에너지 함량이 낮아 연비 경제성이 낮아지고 엔진 파워가 감소할 수 있습니다.
발행 당시 승인된 엔진 모델은 아래와 같습니다. 최신 정보는 커민스 영업 및 서비스 담당자에게 문의해 주십시오.
상용: ISB, ISL, ISF
산업용: QSB, QSC, QSL, QSF
바이오디젤은 ASTM (American Society of Testing Materials) 사양을 준수해야 합니다. B100은 블렌딩 전에 ASTM D6751을 준수해야 하고 완성된 B20 블렌드는 ASTM D7467을 준수해야 합니다.
B100의 ASTM D6751 사양이 현재 냉간 담금 테스트를 포함하도록 수정되었습니다. B100 연료는 차갑게 담근 후 여과되어 생산 공정에서 발생하는 불순물이나 불완전한 반응을 포집합니다. 안정성 요구사항은 여전히 유효하며 B100을 석유 디젤과 혼합하여 B20 블렌드를 생산할 때 중요한 요건입니다.
ASTM D7467은 B6 – B20의 바이오디젤 블렌드에 적용되는 새로운 사양이며 산화 안정성 요구 사항을 포함합니다. 이 사양은 커민스의 이전 EMA(엔진 제조사 협회) B20 사양 요구사항을 대체합니다.
EN 14214. EN 14214하에 발행되는 바이오디젤용 사양이 유럽에서는 CEN, 유럽표준화위원회 즉 Comate Europeen de Normalization에 준하여 발행됩니다. https://www.cencenelec.eu/
국제적으로 동등한 바이오디젤 사양이 요구됩니다.
고객은 BQ9000 인증 판매자로부터 바이오디젤 블렌드를 구입해야 합니다. 블렌드에 사용되는 B100 연료는 BQ9000 공인 생산자로부터 공급 받아야 합니다. BQ9000 인증 판매자 및 공인 생산자는www.bq-9000.org에서 확인할 수 있습니다.