B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
엔진 파워 200 - 240 hp
149 - 179 kW
149 - 179 kW
토크 520 - 560 lb-ft
705 - 759 N•m
705 - 759 N•m
인증 EPA 2018
사용 분야
중형 트럭 천연가스 엔진 학교 버스 트럭 장비 제조사 및 차체 제조사 작업용 폐기물
제공되는 지역
미국 및 캐나다, 러시아, 아프리카 및 중동, 멕시코, 필리핀, 싱가포르, 브라질, 볼리비아, 우루과이, 파라과이, 아르헨티나, 콜롬비아, 중앙 아메리카, 유럽, 한국, 일본
개요:
커민스는 스쿨 버스, 셔틀 버스, 중형 트럭 시장에 새로운 B6.7N 천연 가스 엔진을 출시합니다. 최대 240hp/560lb-ft 토크 정격의 B6.7N 엔진은 신뢰할 수 있고 배출가스 발생이 적으며 비용이 저렴한 옵션을 제공합니다. B6.7N은 CARB(California Air Resources Board)의 선택적 저 NOx 표준치인 0.02g/bhp-hr 인증을 받았으며, 이는
NOx 배출량이 현행 EPA 규정보다 90% 낮아지는 것입니다
- 100% 천연가스 엔진 - 냉각 EGR을 적용한 불꽃 점화 화학량론적 연소(stoichiometric combustion) 기능과 유지 보수가 필요 없는 삼원 촉매 장치를 특징으로 함
- 최적의 배기 성능을 위한 폐쇄형 크랭크케이스 환기(CCV) 시스템 및 온보드 진단
- CARB(California Air Resources Board)의 '선택적 저 NOx 표준치' 0.02g/bhp-hr에 따라 인증됨 - 이는 현행 EPA 표준보다 90% 낮으며,
2017 EPA GHG 요건을 초과 충족함 - 비용 효율적이고 안정적인 성능