구조 엔진

B6.7 구조 엔진

엔진 파워  155 - 326   hp
116 - 243 kW
토크  650 - 1014   lb-ft
881 - 1375 N•m
인증 Stage V, EPA Tier 4F

효율성 향상

커민스의 검증된 구조 엔진 기능은 이제 농업용 트랙터 작동에 필요한 파워 벌지(power bulge) 및 토크 백업으로 정밀하게 설계된 B6.7 엔진을 통해 제공됩니다.

사용 분야

농업

개요:

다양한 구조용 트랙터 분야에 적합하도록 유연하게 설계된 B6.7 엔진은 최소한의 제품 중량으로 강력한 힘을 발휘하도록 최적화되어 있습니다. Stage V에서 B6.7의 출력은 최대 326hp(243kW)까지 이동하며 피크 토크는 1375Nm으로 Stage IV에 비해 30% 증가합니다. B6.7은 향상된 출력, 성능 및 가동 시간을 제공할 뿐만 아니라 향상된 연비와 유지보수 간격으로 전 세계 농부들의 총 소유 비용을 줄여줍니다.

커민스는 농장 운영에 적합하게 엔진 성능을 맞춤화할 수 있는 글로벌 역량을 보유하고 있으며 Holset VGT® 터보차저와 같은 주요 사내 기술을 통해 탁월한 출력 밀도와 반응성은 물론 연비 성능을 달성합니다. B6.7은 커민스의 최신 Single Module™ 후처리 기술을 사용합니다. 이는 이전 Stage IV보다 40% 더 작고 20% 가볍습니다. 더 높은 NOx 전환 효율을 통해 배기 가스 재순환(EGR)을 사용하지 않고도 필요한 수준을 충족할 수 있으며 시스템은 중량 및 개수 기준으로 모든 미세먼지(PM)의 99.9%를 제거합니다.

 

커민스 구조 엔진 기능은 이제 3.8 및 4.5 리터 배기량으로 제공되며, 90 – 200 hp 출력 범위의 중소형 트랙터에 적합합니다.

 F3.8/ F4.5 구조 엔진 자세히 알아보기

이 제품은 농업용으로만 공급됩니다.

엔진 파워 155-326 hp / 116 - 243 kW

최대 토크: 1375 Nm

토크 범위: 625 lb-ft / 847 Nm ~ 1014 lb-ft (1375 Nm)

인증 수준: Stage V / Tier 4 Final

배기량: 6.7 리터

엔진 모델 출력 kW (hp) 피크 토크 N•m (lb-ft) @ rpm
B6.7 243(326) 1375 (1014) @ 1500
B6.7 231(310) 1288 (950) @ 1500
B6.7 224(300) 1152 (850) @ 1500
B6.7 209(280) 1288 (950) @ 1500
B6.7 195(261) 1350 (996) @ 1300
B6.7 194(260) 1152 (850) @ 1500
B6.7 186(250) 1152 (850) @ 1500
B6.7 168(225) 1186 (875) @ 1300
B6.7 149(200) 990 (730) @ 1300
B6.7 129(173) 746 (550) @ 1300
B6.7 116(155) 881 (650) @ 1300


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.