스쿨 버스용 B6.7 엔진 (2021)
149 - 224 kW
제공되는 지역
개요:
검증된 실적
커민스 B6.7™ 엔진은 최고의 신뢰성, 내구성, 안정성을 자랑하는 중형 엔진 중 하나입니다. 거의 40년에 걸쳐 생산되어 수십억 마일을 주행한 1,200만 개 이상의 엔진으로 테스트하여 검증되었습니다. 이 수치는 단순한 이정표가 아닙니다. 다년간의 경험을 바탕으로 현재 생산하는 제품으로 최적화함으로써 B6.7 커민스가 지금까지 제작한 가장 신뢰할 수 있는 B6.7이 된 것입니다.
운영비 절감
우리는 고객에게 총 운영 비용(TCO)이 중요하다는 것을 알고 있으므로 TCO를 낮추면서 안정성과 내구성을 향상하는 데 주력했습니다. EPA 2021에 새롭게 대비한 B6.7은 오일 배출 간격 연장, 연료 필터 교체 기간 연장 및 유지보수가 전혀 필요 없는 크랭크케이스 환기 필터 등 엔진 유지보수 간격을 연장하는 업그레이드 기능을 제공합니다. 또한 새로운 2021형 B6.7은 문제를 더 빨리 찾고, 예방하고, 해결하기 위해 향상된 연결성을 제공합니다.
고객 지원
B6.7 엔진에는 5년/100,000 마일 기본 보증이 제공됩니다. 더욱 안심할 수 있도록 당사는 고객의 운영에 필요한 보장을 제공하도록 설계된 최대 10년까지의 다양한 확장 보장 플랜 옵션을 제공합니다. 모든 커민스 제품은 북미에서 최대 규모의 유능한 지원 네트워크의 지원을 받습니다. 미국과 캐나다 전역에 3,700개가 넘는 공식 수리점을 보유하고 있으므로 커민스 공인 기술자들을 스쿨 버스와 가까운 곳에서 찾을 수 있습니다.