B5.9 (Tier 2)

인증

사용 분야

농업 건설 오일 및 가스 엔진

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아프리카 및 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르,  볼리비아,  브라질,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  유럽,  중앙 아메리카,  한국,  일본

개요:

150 - 173 HP
5.9 Liter 배기량

주요 특징:

  • 상위 보어 실린더 블록: 구조적으로 진보된 디자인 덕분에 향상된 내구성으로 고압을 처리합니다.
  • 플라토 호닝(Plateau-Honed) 실린더: 거의 완벽한 실린더 형상으로 오일 소비가 거의 없습니다.
  • 커민스 Holset 터보차저: 웨이스트게이트 디자인은 토크 곡선 전반에서 작동을 최적화화여 응답이 개선됩니다.
  • 단조강 크랭크축: 뛰어난 강도로 엔진 수명 연장.

 

옵션 기능:

  • 저항 그리드 가열: 전기 그리드는 흡입 공기를 예열하여 콜드 스타트 기능을 향상시킵니다.
  • 소음 감소: 3개의 옵션 패키지를 사용하면 소음이 추가로 4.5dBA 감소합니다.

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.