B4.5 Euro 엔진

B4.5 Euro VI

엔진 파워  150 - 210   hp
112 - 157 kW
토크  480 - 626   lb-ft
651 - 849 N•m
Euro VI 인증

사용 분야

중형 트럭 대중교통 버스 유로 트럭 및 버스

제공되는 지역

유럽

개요:

컴팩트 패키지의 엔진 파워

케이스가 매우 컴팩트하고 무게가 가벼운 B4.5는 뛰어난 수준의 출력 밀도를 달성하여 차량 제어 장치에 완벽하게 통합되는 향상된 엔진 관리 시스템과 더불어 상당한 설치 이점을 제공합니다. 아마도 전 세계적으로 트럭과 버스 응용 분야 모두에서 탁월한 내구성에 대한 명성을 확립한 다른 다른 4기통 엔진은 없을 것입니다.

  • VGT® 터보: 커민스 가변 용량(VGT) 터보차저는 낮은 엔진 속도에서 높은 토크를 제공하여 차량 주행성을 향상시킵니다.
  • 하이브리드 개조: H 버전의 B4.5은 하이브리드 드라이브라인과 통합되고 연료 소모와 CO2를 크게 감소하도록 특별히 구성되었습니다.
  • HPCR: 고효율 고압 커먼 레일 연료 시스템은 4.5리터 엔진의 잠재력을 최대한 실현하여 높은 연료 효율을 기반으로 신속한 응답을 제공합니다.
  • 스마트 전자 장치: 엔진 진단 및 주행 데이터와 텔레캐틱스 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
  • 저탄소 엔진: 엔진 개조 없이 HVO 재생 가능 연료 및 B20 바이오디젤과 호환됩니다.
  • DPF/SCR: 디젤 분진 필터 및 선택적 촉매 환원 배기 가스 후처리는 엔진 통합 배출량 제어 시스템으로 커민스가 특별히 설계했습니다.
  • 글로벌 가용성: 전 세계적으로 모든 배출가스 규제를 충족하는 버전으로 제공됩니다.
파워

150-210 hp

112-157 kW

토크

650-850 N•m

480-626 lb-ft



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.