차세대 농업용 엔진

커민스 Performance 시리즈 엔진은 커민스를 선택해야 하는 이유입니다. 스테이지 V 및 티어 4 파이널 장비에 대해 더 적은 비용으로 더 많은 것을 제공하는 커민스의 최신 엔진 라인업은 100-675 hp(75-503 kW)로 구성되며, 더 큰 동력, 더 높은 생산성, 더 많은 기계 기능을 제공합니다. 총 소유 비용이 더 적고 서비스 요구가 더 낮습니다.

 

더 작은 크기와 무게로 더 좋은 성능을 구현

  • F3.8, B4.5, B6.7, L9는 평균적으로 10% 더 높은 동력과 20% 더 높은 토크를 제공합니다.
  • F3.8 - X12의 EGR 미적용 설계는 더 작고 더 가벼운 패키지와 더 적은 설치 및 정비 비용을 의미합니다.
  • 4실린더 F3.8 및 B4.5 엔진은 동급 최고입니다.
  • 트랙터에 사용할 수 있는 B4.5, B6.7 구조
  • F3.8, B4.5, B6.7, L9 엔진용 최신 Single Module™ 후처리 기술은 이전 시스템보다 40% 더 작고 20% 더 가볍습니다.
  • 시동-중지 기능이 배출과 소음을 줄이고 운영 비용을 개선합니다.
  • 모든 Performance 시리즈 엔진은 후처리, 냉각 시스템, 보조 장치가 완비된 파워 유닛으로 제공됩니다.

Performance 시리즈를 위한 일반 플랫폼, 스테이지 V/티어 4 파이널과 배출 지연 제품을 위한 공통 플랫폼을 사용하기 때문에 여러 지역에 장비를 공급하는 OEM 업체들이 더 간단하고 더 쉽게 제조할 수 있습니다.

배출 지연 지역을 위한 Performance 시리즈 엔진과 제품에 대한 자세한 내용을 보려면 아래의 제품 찾기를 사용하세요.
 

사례 연구 행동

Goldacres 스프레이어 - 1999부터 커민스 엔진 탑재

보기

아몬드 생산의 세계적 성장에 힘이 된 커민스

보기

Apache 살포기 제품군에 탑재된 커민스 티어 4 파이널 엔진

보기

호주 면산업 확립에 기여한 커민스

보기

커민스 파워 유닛은 최고의 선택

보기

첨단의 효율성

보기

Bandit Industries 전목 분쇄기의 엔진 다운사이징을 가능케 한 커민스 퍼포먼스 시리즈

보기

커민스, Kubota의 사상 최대 트랙터에 엔진 파워와 신뢰성을 제공하기 위해 개입

보기

연비 향상과 비용 절감: 영농인 가이드

보기

세계 최초의 자율형 과수원 살포기 GUSS에 탑재된 커민스 엔진

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.