선박용 6CTA ReCon

엔진 파워  300 - 430   hp
224 - 321 kW
인증

사용 분야

 선박   레크리에이션 선박   ReCon 선박   상업용 선박

개요:

221-316 kW | 300-430 hp

  • 성능, 신뢰성 및 내구성을 위한 엔진의 원래 사양을 충족하거나 초과하도록 제작되었습니다.
  • 커민스의 5단계 재제조 프로세스에 따라 완전히 재제조되었습니다
  • 교환 패키지로는 커민스 장치를 교체할 수 있고, 엔진 교체 패키지로는 거의 모든 보트에 사용되는 브랜드를 교체할 수 있습니다.
  • 2년, 2000시간 보증이 적용되며 커민스 글로벌 서비스 네트워크의 지원을 받습니다.
  • 멕시코 산루이스포토시에 위치한 Cummins ReCon 엔진 공장에서 재생됩니다.

상용 고객 스포트라이트: ReCon 엔진 고객

구성 인라인, 6기통, 4행정 디젤
흡기 터보차저/애프터쿨러 사용
배기량 8.3 L (504.5 in³)
보어 및 스트로크 114 x 135 mm(4.49 x 5.32 in)
연료 시스템 인라인 분사 펌프

 


제품 크기 및 중량 
 

 

전체 길이

mm (in)

1177

(41)

전체 너비

mm (in)

849

(33.4)

전체 높이

mm (in)

954

(37.5)

전체 무게

kg (lb)

712

(1570)

선택한 엔진 구성에 따라 크기가 다를 수 있습니다.

레크리케이션용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

엔진 모델

kW

MHP

엔진 속도(RPM)

등급 정의

배출량

6CTA ReCon

316

450

2600

고출력

IMO 1 | RCD 1

 

상업용 및 정부용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

엔진 모델

kW

BHP

엔진 속도(RPM)

등급 정의

배출량

6CTA ReCon

221

300

2500

중부하 연속

미인증

6CTA ReCon

316

430

2600

간헐적

IMO 1 | EU 3a

 

선박 등급에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요. 선박 배출가스 정보에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요.

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.


cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.