6.7L 터보 디젤 - 지하 광산용

엔진 파워  175 - 175   hp
130 - 130 kW
토크  317 - 317   lb-ft
430 - 430 N•m
인증

사용 분야

지하 광산용 픽업 트럭

개요:

모든 지하 갱도에는 견인력이 큰 대형 트럭이 필요합니다. 그리고 특별히 보정된 커민스 175-hp 터보 디젤이 장착된 램 중장비 픽업이 바로 이러한 견인력을 제공합니다. 이 트럭들은 저배출 엔진, 좁고 사방이 막힌 공간에서의 기동성, 높은 유효 하중으로 광산 현장의 다른 모든 픽업보다 더 나은 결과를 보여줍니다.

미국의 지하 탄광 회사가 이 엔진을 첫 번째로 선택하는 것은 전혀 놀라운 일이 아닙니다.

커민스의 새로운 175-HP 터보 디젤 정격 엔진은 향상된 제동 기능, 간편한 유지보수, 5년/100,000마일(160,935km) 보증으로 최고의 성능과 신뢰성을 제공합니다. 무엇보다도 50개 주 전체에서 석탄 및 금속/비금속 채굴용으로 MSHA가 인증한 유일한 픽업 트럭 엔진입니다. 175-hp의 이 커민스 엔진은 배기 가스 배출을 감소시키므로 광산 운영자들은 각 램 차량에 대해 연간 16,000~18,000달러의 광산 환기 비용을 절감할 수 있습니다.

커민스 터보 디젤이 장착된 Underground Ram은 캐나다의 광산 운영자도 사용할 수 있습니다.

이미 Dodge Ram 터보 디젤의 소유자이시라면 Turbo Diesel Register라는 잡지가 준비되어 있습니다. 터보 디젤 뉴스레터에 등록하시고 엔진에 대한 최신 정보를 온라인으로 받아 보십시오. 커민스 의류 및 상품은 커민스 PowerStore에서 확인하십시오.

모든 사람이 더 나은 성능을 원합니다. 커민스 175-hp 터보 디젤 엔진은 그런 성능을 제공합니다. 커민스 5.9L 터보 디젤은 매우 낮은 1000rpm에서 피크 토크를 발생시키므로 지하 주행 환경ㄴ과 속도에 이상적인 엔진입니다. 이 로우엔드 토크는 높은 유효 하중 및 트레일러 견인을 위해 더 나은 성능을 제공하며 더 나은 가속력, 스로틀 반응성, 운전 용이성을 제공합니다. 이 차량은 필요한 갱도 속도에 따라 25mph의 보정 옵션과 함께 속도를 40mph로 제한하도록 특별히 설계되었습니다.*

커민스의 모든 175-hp 엔진은 향상된 성능을 제공합니다.

  • 여러 개의 대형 분사 장치가 포함되어 있어 더 조용한 연소가 가능한 향상된 고압 커먼 레일 연료 시스템입니다.
  • 터보에서 테일파이프까지의 직경이 4인치로 늘어난 배기 시스템이 배압을 낮춥니다.
  • 강제 공기 흐름 및 냉각을 개선하기 위해 더 나은 유량 설계 인터쿨러와 엔진이 장착된 슈라우드
  • 오일 교환 주기가 최대 2배 더 길어져 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다.

* 공도에서는 차량을 작동할 수 없습니다.

엔진 모델 공식 hp 피크 토크 lb-ft 속도 제어
커민스 터보 디젤 175 175 317 @ 1000 2900

모든 지하 채굴 고도에 적용되는 정격 엔진입니다.

커민스의 모든 175-hp 터보 디젤은 유지보수를 간편하고 쉽게 할 수 있도록 설계되었습니다. 히터 및 WIF(water-in-fuel) 센서가 있는 싱글 탑로드 연료 필터는 지하 광산의 혹독한 환경에 필요한 오일 및 오일 필터 교환 일정에 맞는 7,500마일(12,000km)의 교환 주기를 가지고 있습니다. 표준 주기로 CI-4 또는 CH-4 엔진 오일을 선택하여 하용할 수 있습니다.

자세한 유지 보수 정보는 사용자 설명서 또는 작동 및 유지 보수 설명서를 참조하세요.


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.