6.7L Cummins Turbo Diesel (2018), 섀시 캡용
6.7L Cummins Turbo Diesel (2018), 섀시 캡용
엔진 파워 320 - 325 hp
239 - 242 kW
239 - 242 kW
토크 650 - 750 lb-ft
881 - 1017 N•m
881 - 1017 N•m
인증 EPA 2018
사용 분야
픽업트럭
개요:
모델 연식(MY) 2018 커민스 6.7L 터보 디젤 엔진은 2018 RAM 2500 및 3500 픽업 및 RAM 3500, 4500, 5500 섀시 캡을 위한 주요 옵션입니다. 이 역동적인 인라인 6-실린더는 최대 385마력과 930 pound-feet의 토크를 생산하여 RMA급 엔진 파워와 견인 용량을 제공합니다.