선박용 4BT ReCon

엔진 파워  150 - 150   hp
112 - 112 kW
인증

사용 분야

 선박   레크리에이션 선박   ReCon 선박   상업용 선박

개요:

112 kW | 150-155 hp

  • 성능, 신뢰성 및 내구성을 위한 엔진의 원래 사양을 충족하거나 초과하도록 제작되었습니다.
  • 커민스의 5단계 재제조 프로세스에 따라 완전히 재제조되었습니다.
  • 거의 모든 보트에 사용된 브랜드를 대체할 수 있는 엔진 교체 패키지
  • 2년, 2000시간 보증이 적용되며 커민스 글로벌 서비스 네트워크의 지원을 받습니다.
  • 멕시코 산루이스포토시에 위치한 Cummins ReCon 엔진 공장에서 재생됩니다.

상용 고객 스포트라이트: ReCon 엔진 고객

구성 인라인, 4기통, 4행정 디젤
흡기 터보차저/애프터쿨러 사용
배기량 3.9 L(239 in³)
보어 및 스트로크 102 x 119 mm(4.02 x 4.72 in)
연료 시스템 로터리

 


제품 크기 및 중량 
 

 

전체 길이

mm (in)

707

(27.8)

전체 너비

mm (in)

772

(30.4)

전체 높이

mm (in)

793

(31.2)

전체 무게

kg (lb)

360

(794)

선택한 엔진 구성에 따라 크기가 다를 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

레크리케이션용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

엔진 모델

kW

MHP

엔진 속도(RPM)

등급 정의

배출량

4BT ReCon

112

155

2800

고출력

미인증

 

상업용 및 정부용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

엔진 모델

kW

BHP

엔진 속도(RPM)

등급 정의

배출량

4BT ReCon

112

150

2800

간헐적

미인증

 

 

선박 등급에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요. 선박 배출가스 정보에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요.

 

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.


사례 연구 행동

신뢰성, 우수한 엔진 파워, 낮은 연료 소비량

보기

세부 고속 페리

보기

STX 비상 발전기 세트의 필수 구성 요소

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.