소방 서비스 용도로 설계
커민스는 1937년 이후로 소방 서비스 분야에 동력을 공급하고 있습니다. 최고의 중량 대비 출력 비율과 강력한 보조 제동 기능을 통해 최고의 차량 제어력을 확보할 수 있습니다. 연소 압력(fire pressure) 제어장치 인터페이스와 통합된 특정 캘리브레이션을 통해 최고의 엔진 RPM 또는 토출 압력 제어를 제공함으로써 펌프 제어력이 향상됩니다. 당사는 연소 압력 제어장치와의 완전한 통합을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
향상된 신뢰성과 내구성.
커민스는 연료 시스템에서 배기 후처리 장치까지 모든 컴포넌트를 완전히 통합된 시스템으로 설계, 개발하여 지원하므로, 다른 엔진 제조사들보다 모든 기능을 더욱 최적화할 수 있습니다. 당사는 OEM 업체들과 긴밀히 협력하여 시스템이 최고의 표준을 충족하고 있습니다.
검증된 커민스 후처리 시스템은 디젤 분진 필터(DPF) 및 선택적촉매환원(SCR) 기술을 사용하며, 이들이 함께 작동하여 효율성을 극대화하고 배출가스의 배출을 줄입니다. 질소산화물은 엔진의 냉각 배기 가스 재순환을 통해 감소한 후, 후처리 시스템에서 촉매 반응을 통해 사실상 제거됩니다.
성능 향상
커민스는 현재 상태에 만족하지 않습니다. X15 엔진은 최대 605 hp 및 최대 2050 lb-ft 토크로 소방 서비스 분야에서 가장 강력한 엔진입니다. 새로운 X12는 600 파운드의 무게를 줄여 유지보수 간격이 길어지고 운전실 설계의 유연성이 확대되었습니다. L9은 지난 30+ 년 동안 지속적으로 개선되어 다수의 터보 기능 개선을 통해 과도 응답성이 향상되고 컴포넌트의 열 내성이 증가하였습니다. 새로운 단일 모듈 후처리 및 DEF 제어를 통해 재생 횟수가 감소했습니다.
향상된 기술
커민스 통합 기술이 어떻게 성능과 신뢰성을 최적화하는 동시에 Near-Zero 배출가스를 달성하는지 그 방법에 대한 자세한 내용은 이 커민스 소방차용 후처리 시스템 개요 비디오를 참조하십시오.
자세한 내용은 소방차 및 발전기 브로셔 전체 라인을 다운로드하여 커민스에 어떤 차별화된 우월성이 있는지 확인하십시오.
확장된 보증 범위
포괄적인 기본 보증 외에도 커민스는 최대 10년/200,000마일(321,869km)까지 다양한 확장 보장 플랜을 제공합니다. 자세한 내용을 확인하려면 커민스 담당자에게 문의하거나 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467)로 전화하십시오.
INLINE Mini는 장비 및 엔진 정보와 함께 고장 코드 설명을 제공하여 고장 표시등의 원인을 신속하게 파악할 수 있습니다. 블루투스 지원 차량 어댑터는 엔진 제어 모듈과 블루투스 장착 태블릿간에 무선으로 데이터를 교환할 수 있고 Cummins Guidanz 모바일 앱에 직접 전송할 수 있습니다.
더 좋은 고객 지원
커민스 엔진을 탑재한 소방차와 긴급 차량은 3,500 곳이 넘는 북미 최대 규모, 최고 역량의 부품 및 서비스 네트워크의 지원을 받습니다. 커민스 공인 서비스 기술자는 커민스의 모든 엔진을 완벽히 숙지하고 필수 장비와 커민스 순정 부품(Genuine Cummins Parts)을 갖고 있어 어떤 유형의 서비스 문제도 즉시 처리할 수 있습니다.
사내 작업의 경우, 고객의 해당 부서 기술자가 유지 보수 또는 수리 작업 중에 질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우, Cummins Care에 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467)로 전화하면 커민스 담당자로부터 답변을받을 수 있습니다.
당사는 소방기구제조사협회(Fire Apparatus Manufacturers' Association) 회원입니다.