이단 시스템

개발, 테스트 및 응용 분야에서 25년 이상의 경험을 보유한 커민스 터보 테크놀로지스는 광범위한 응용 분야의 요구 사항을 능가하는 것으로 입증된 세계적 수준의 2단계 시스템을 생산합니다. 이 시스템들은 다양한 독점 컴포넌트 기술 및 설계를 활용하여 주요 배출 요건들을 충족합니다.

M2 2단계 변조 시스템

Holset M2™ 시스템은 가변 터빈 기술인 Holset 웨이스트게이트, Holset VGT™ 또는 Holset 로터리 터빈 제어(RTC) 기술 중 하나를 사용하여 변조 기능을 제공합니다. 2단계 변조 시스템은 기존 2단계 시스템보다 훨씬 작은 고압 터보차저를 갖출 수 있어 운전 용이도 및 배출에 영향을 미치는 터보차저 지연을 줄이고 과도 성능을 향상시킵니다.

제품 기능 및 이점:

  • 더 높은 엔진 마력 밀도를 지원하여 엔진 크기를 줄이고 출력 수준을 높일 수 있습니다.
  • 터보 제한이 적은 효율적인 초고부스팅 기능
  • 확장된 기류 범위 유연성
  • 한계를 초과하지 않는 우수한 고도 공기 기능
  • 공기 처리 감소를 통한 복잡성 제어

 

 

유통 업체 찾기

M2™ - 주문하려면 현지 유통 업체에 문의하세요.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.