Holset 엔진 파워. 주도적 역할 수행.

적절한 Holset 터보차저 교체는 향후 수년간 다운타임 감소, 출력 성능 향상 및 연비 향상을 의미합니다.

정품 Holset 터보차저 및 부품은 까다로운 환경에서 성능, 신뢰성 및 내구성에 대한 엔진의 원래 사양을 충족하거나 초과하도록 제작됩니다.

 
Holset 정품이 아닌 제품을 사용하는 모험은 피하세요.


Holset 엔진 파워 브로셔 이미지
브로셔 다운로드

Holset 제품 테스트

당사는 Holset 테스트를 통해 원하는 장착, 재조립, 수리 또는 재제조된 터보의 위험성을 증명했습니다. 정품이 아닌 터보차저를 사용하여 도박하지 마십시오. 정품 Holset 터보 차저를 신뢰하면 품질, 신뢰성 및 표준화된 기능을 확신할 수 있습니다. 그 증거는 엔지니어링 테스트, 정품 Holset 터보차저 및 구성품을 장착했을 때와 비정품 부품을 장착했을 때의 차이를 통해 알 수 있습니다.

테스트에는 미드 레인지 B-시리즈 터보차저 및 ISB6.7 VGT™ 액추에이터에 대한 재료 검사, 부품의 화학적 분석 및 상세한 육안 검사가 포함되었습니다.
그 결과는 항상 정품 Holset 제품을 선택해야 하는 이유를 보여줍니다.


숨겨진 위험을 피하시고, 항상 정품 Holset 터보를 구입하세요.

터빈 휠 Holset은 극한 온도에서 더 높은 니켈 함량과 향상된 인장 강도 및 항복 강도를 제공합니다
베어링 하우징 정품 Holset 제품은 비정품 및 탄소 함량이 높은 제품 보다 30% 높은 인장 강도를 제공합니다.
저널 베어링 정품 Holset 저널 베어링은 지정된 금속 합금을 사용하여 베어링의 마모를 줄이고 더러운 오일에서 발견되는 오염 입자에 대한 적정 반응을 줄입니다.

올바른 터보차저에 대한 신뢰

Holset는 기술 투자를 통해 고객에게 해당 엔진용으로 설계된 정확한 터보 사양을 제공합니다.

정품 Holset의 특성:

  • 연비 향상
  • 엔진 파워 향상
  • 엔진 수명 연장
  • 내구성 및 신뢰성 제공

자세한 내용을 보려면 이미지에서 핫스팟을 활성화하세요.

순정품 Holset 터보차저에 대한 신뢰

Holset 선박 고객 기사 다운로드 이미지
고객 스토리 다운로드
비정품 터보를 구입해서는 안되는 이유에 대한 고객의 직접적인 설명

Holset® 터보 차저는 제트 엔진만큼 빠른 속도를 가진 복잡한 기계입니다. Holset 제품의 내구성과 신뢰성은 세부 사항 및 정확한 사양에 대한 관심에서 비롯됩니다. 보어 및 샤프트 직진도 등 주요 부품 치수는 불과 1미크론의 허용 오차로 측정됩니다 (모발 한 가닥은 75 미크론, 적혈구는 5 미크론임). OE 용 Holset 터보차저 교체와 관련된 기술과 전문지식은 시장에서 수리, 재조립 또는 의지만으로 쉽게 복제할 수 없습니다.

신뢰할 수있는 터보차저의 중요성을 이해하려면 '릭 렌프로'가 미승인 판매자로부터 구입함으로써 그의 키웨스트 및 바하마 출장 상황이 급속히 악화된 내용을 읽어보세요.

주도적 역할을 통해 당사의 공식 Holset 대리점 네트워크를 통해 정품 Holset® 터보차저 및 구성품만 교체하는 방식을 선택하세요.


cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.