커먼 레일 시스템

커민스는 유지보수 비용을 낮게 유지하면서 차량의 가동 시간을 연장합니다. 글로벌 엔진 공급업체의 전문 지식을 바탕으로 구축된 유일한 연료 시스템 업체인 커민스는 차량 또는 차량군의 요구 사항에 맞는 다양한 시스템을 제공합니다.

중급 XPI 연료 시스템

midrange-xpi-fuel-system.png중형 엔진에 고하중 연료 시스템 기술을 적용한 이 연료 시스템 패키지는 펌프와 인젝터가 완벽하게 조화를 이루도록 합니다. 오일 또는 연료 윤활 패키지로 제공되는 이 시스템은 업계 최고의 분사 압력을 제공하며 맞춤형 시스템으로 중형 엔진에 최적의 엔진 성능과 향상된 연비 경제성을 제공합니다.

이 시스템은 공간 요구사항과 총 소유 비용을 최소화하면서 마력 요구 사항을 충족할 수 있는 고용량 단일 실린더 펌프의 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 커민스 제어 모듈은 연료 분사기 및 펌프 매개변수를 모니터링하고 조정하여 엔진 수명 동안 일관된 연료 분사 성능을 보장합니다. 업계 최고의 인젝터 설계는 차량의 전반적인 엔진 연비 개선을 보장합니다.

오일 윤활 기술

오일 윤활 모듈식 설계는 5L-12L 엔진에 사용할 수 있어 연료 측면에서 최대의 견고성을 제공합니다.

최적의 설계를 통해 오일->연료 간 이동을 낮추고, 고압 및 고온 연료 누출로 인한 인젝터 손상 감소를 통해 미립자 필터 수명을 최대화여 내구성이 향상됩니다.

연료 윤활 기술

5L-12L 엔진을 위한 연료 윤활 모듈식 설계는 연료 효율이 높고 컴팩트 한 펌프를 가능하게 하며 다양한 엔진에 적용할 수 있고 세계 최고 수준의 연료 배출가스 표준을 달성합니다.

공간 요구사항을 줄여 유연성이 향상될 뿐만 아니라 누출이 최소화되고 오일->연료 이동 압력이 없어 고압 및 고온 연료 누출로 인한 인젝터 손상이 감소합니다.

대형 XPI 연료 시스템

xpi pump.png커민스 HD XPI 시스템은 다른 커먼 레일 시스템 중 가장 높은 분사 압력을 제공하는 커먼 레일 시스템입니다. 주로 중형 및 대형 응용분야를 대상으로하는 XPI 시스템은 커민스의 시장 선도적 기술의 결과물입니다. XPI는 업계 최고의 분사 압력을 제공하며 맞춤형 시스템으로 최적의 엔진 성능과 향상된 연비를 중형 응용분야에 제공합니다.

 

커먼 레일의 이점:

  • 다중 분사 능력의 향상과 최적의 연소 및 연비 달성을 위해 인젝터의 큰 가압 연료 용량으로 업계 최고의 분사 압력 구현
  • 가열된 연료의 역류를 최소화하기 위한 낮은 누설 인젝터 및 펌프 구조로 연비 향상 및 연료 시스템 내구성 극대화
  • 오일 윤활 연료 펌프 및 압력 보조형 인젝터 액추에이터 설계를 통해 연료 내 이물질로 인한 손상 내성이 증가하고 연료 특성에서 견고성이 향상됨
  • 펌프가 다양한 구성으로 2기통 및 3기통 모델로 공급되므로 적용 및 설치 유연성 제공
  • 최대 2600bar 압력 정격

커먼 레일 연료 인젝터

Cummins는 1600~2600 bar 용량 범위의 연료 인젝터를 공급합니다.

이점:

  • 압력 보조(pressure-assisted) 설계는 압력 균형 시스템보다 연료 내 이물질로 인한 손상에 대한 내구성이 더 좋습니다. 가열된 연료의 역류 방지를 목적으로 그리고 연료 냉각 시스템이 필요한 경우에 커민스 연료 인젝터에는 가압 스프링 캐비티가 있어 누설을 최소화하거나 추가로 냉각할 필요가 없고 전반적인 연비를 개선합니다.
  • 커민스는 누설없는 인젝터를 갖춘 시스템을 제공하여 견고하고 내구성 있는 제품을 구현할 수 있습니다.
  • 듀티 사이클과 일치하도록 맞춤화된 인젝터는 업계 최고의 연비를 제공하여 경쟁사보다 최대 5% 향상된 효율을 제공합니다.
  • 누설 없는 인젝터는 일반 중급 인젝터에 비해 연료 시스템 기생 전력 소비를25% 이상 줄여주므로 전반적인 엔진 연비가 향상됩니다.
CRFI 5
CRFI 5
CRFI 5
CRFI 5
CRFI 4
CRFI 4
CRFI 4
CRFI 4


 

커먼 레일 연료 인젝터(CRFI)
플랫폼 명칭 CRFI 2 CRFI 3 CRFI 4 CRFI 5 CRFI 8V
최대 작동 압력 (bar) 1600 1800 2200 2600 2200
최대 분사 펄스 수 6 6 6 5 5
AIC (Adaptive Injector Characteristic) 적합성

 

커먼 레일 연료 펌프
플랫폼 명칭 FLP 1 OLP 1 OLP 2 OLP 3
실린더 수 2 1 2 2
배기량(Swept Capacity, CC/rev) 1.2 1.8 3.6 2.4
최대 레일 압력(bar) 2000 1800 2200 2600
최대 속도 (pRPM) 4500 1500 1500 2100
윤활유 연료 오일 오일 오일
베어링 유형 플레인 롤러 롤러 플레인
연료 공급 유형 기계식 기어 기계식 기어 기계식 기어 기계식 기어
엔진 사용 분야 MD / HD MD / HD MD / HD MD / HD

 

 

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.