애프터마켓 및 재제조

커민스 ReCon®은 엔진 재제조(remanufacture) 및 현장 서비스 요구를 충족하기 위해 공장에서 관리하는 사양에 따라 완전히 재생된 다양한 구성품을 재제조하고 공급합니다. 신제품과 재제조 사업을 통합함으로써 커민스는 새로운 부품을 구매하는 것보다 더 저렴한 고품질의 대안을 제공합니다.

커민스는 연료 시스템 부품이 최신 커민스 사양에 따라 재제조되도록 보장합니다. 이는 지속적인 제품 업그레이드를 통해 계속해서 더 큰 신뢰성, 연비 및 성능을 제공할 수 있기 때문에 매우 중요합니다.

커민스는 Remanufactured-Not Rebuilt(재조립이 아닌 재제조) 태도를 견지합니다. 단순히 "파손된 것을 수정"하거나 "청소 및 교정"하는 많은 재조립 업체와 달리 커민스 ReCon 연료 펌프 및 인젝터는 완전히 재생산됩니다. 사실, 모든 ReCon 연료 펌프와 인젝터는 완전히 분해하고 철저하게 청소하며 최신 기술을 사용하여 신중하게 검사합니다. 지역 재조립 공장에서 흔히 볼 수 있는 연마나 파괴적 세척 프로세스 대신 커민스는 5단계의 최첨단 초음파 세척 프로세스를 사용합니다. 이 기술은 금속은 제거하지 않고 이물질만 제거합니다. 성능은 정밀도와 직접적인 관련이 있기 때문에 고해상도 게이지로 5백만 분의 1인치 이내의 공차로 측정합니다.

재제조 공정 중에 커민스의 정확한 사양으로 복원할 수 없는 부품의 개별 구성품은 폐기되고 신품 커민스 순정 부품으로 교체됩니다. 내구성을 높이기 위해 베어링 및 씰과 같은 중요한 마모 부품은 상태에 관계없이 항상 모든 장치에서 교체됩니다. 컴퓨터 제어 테스트 스탠드를 통해서 최신 커민스 성능 사양에 대비 정확한 교정을 보장합니다. 따라서 커민스 ReCon 연료 펌프가 최적의 연비, 내구성 및 출력을 제공한다고 확신할 수 있습니다.

공급 가능한 재제조 제품:

  • 커민스 전자 제어 모듈

  • 커민스 PT/STC 인젝터

  • 커민스 CELECT 인젝터 & 액추에이터

  • 커민스 고압 분사(HPI) 인젝터 & 액추에이터

  • 커민스 CAPS 펌프 & 모듈

  • Bosch 중급 인젝터

  • 커민스 커먼 레일 펌프

 

재제조 인젝터의 특성

  • 중형, 대형 및 고마력 인젝터의 전체 라인 대상

  • 단순한 수리나 재조립이 아닌 공장 재제조

  • 보기가 좋을뿐만 아니라 OEM 사양에 맞는 성능 발휘

  • 중요한 마모 부품의 100% 교체

  • 최적의 신뢰성, 내구성 및 성능을 위해 공장에서 테스트 수행 - 당사는 제품 테스트 시에 고객의 엔진을 사용하지 않습니다

  • 숨겨진 주요 추가 청구 및 뜻밖의 비용 청구 없음 - 총 비용을 미리 파악 가능합니다

  • 글로벌 보증

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.