핵심 기술

커민스의 선도적 후처리 기술은 검증된 핵심 기술을 중심으로 설계되었습니다. 수천 시간의 실제 경험과 산화 촉매, 분진 필터 및 SCR 기술에 대한 전문지식을 바탕으로 구축된 당사의 후처리 시스템은 전체 엔진 시스템이 보다 효율적으로 작동하도록 최적화를 지원합니다.

 

단일 모듈 후처리 시스템

Single Module™은 초고효율 후처리 시스템입니다. 이전에는 후처리 시스템이 단순히 배출가스 요건을 충족하도록 설계되었지만, 이 시스템은 먼저 고객의 요구를 충족시키면서 배출가스 표준을 충족하도록 특별히 개발되었습니다.

Single Module은 이전의 후처리 시스템보다 최대 60% 작고 40% 가벼우면서 배출가스 저감 성능을 향상하도록 설계되었습니다.

단일 모듈 시스템

모듈식 후처리 시스템

모듈식 후처리 시스템은 세계에서 가장 엄격한 배출가스 규정을 충족할 뿐만 아니라 엔진 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시킵니다. 이 시스템은 검증된 디젤 분진 필터(DPF)와 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 기술을 유연한 모듈식으로 결합합니다. 그리고 고객 응용 상황에 맞게 수직 SCR, 인라인 SCR, 스위치백, 프레임 레일 마운트의 4 가지 구성으로 제공됩니다.

모듈식 후처리 시스템

플렉스 모듈

Tier 4 파이널 시스템보다 최대 50% 작고 30% 가벼워진 이 유연한 기술 패키지를 통해 고객은 산업용 응용 상황에서 흔히 볼 수있는 까다로운 공간 제한 요건에 이 제품을 맞출 수 있습니다.

플렉스 모듈

 

U 모듈

U 모듈은 고급 촉매 기술을 사용하여 배출가스 목표를 달성하고 매우 높은 NOx 전환 효율을 달성하며, 고효율 열 관리를 위해 단열재가 있는 이중 벽 설계를 갖추고 있습니다.

유연한 입구 및 출구 구성(SIEO, EISO)으로 보다 쉽고 빠르게 차량과 통합하고 제품 다각화를 관리할 수 있으며, 모듈식으로 접근 가능한 제품 설계는 고객에게 유지보수의 편의성을 제공합니다.

U 모듈

 

요소수 도징 기술

요소수 도징 기술은 선택적 촉매 환원 시스템의 NOx 저감 기능의 구현을 위해 중요하며, 다양한 고객 응용 분야에 적합하고 에어리스 시스템 또는 공기 보조식 시스템으로 작동하는 도징 솔루션을 제공합니다.

UL2 요소수 도징 시스템

액체 전용 도징 시스템은, 저유량부터 고유량까지 선택 촉매 환원 (SCR) 도징 응용 분야를 지원하는 질소 산화물(NOx) 감소 기능에 중점을 두고 있습니다.

UL2.2

 

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.