무인 ATLAS를 위한 커민스 엔진 파워
제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더
최근 멜버른에서 열린 Land Forces Expo의 큰 뉴스는 BAE Systems Australia에서 개발하고 185hp 등급의 커민스의 ISB 8리터 엔진으로 구동되는 무인 8x6.7 지상 전투 차량인 ATLAS의 공개였습니다.
Autonomous Tactical Light Armour System의 약자인 ATLAS는 입증된 자율 기술을 통해 군인을 위험으로부터 보호하는 동시에 군 지휘관에게 추가 전술 옵션을 제공하도록 설계되었습니다.
BAE Systems에 따르면 ATLAS는 온로드와 오프로드의 다양한 전투 환경에서 자율적으로 운영되어 보병 전투 차량 및 주 전투 탱크와 같은 승무원을 저렴한 비용으로 보완합니다.
ATLAS 드라이브 모듈은 Supacat에서 BAE Systems 사양에 따라 개발했습니다. ATLAS는 쉽게 운반 할 수 있으며 표준 20 피트 ISO 컨테이너 또는 20 피트 ISO 플랫 랙에 맞도록 설계되었습니다.
저자 프로필
커민스, 글로벌 전력 기술 리더
세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 우리는 사람, 상품 및 경제를 발전시키는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기 및 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 우리는 고객, 투자자 및 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역 사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 $22025년 매출 151억6000만 달러에 1억4000만 달러.