高馬力マスターリビルドセンター

本物のイノベーション、本物の専門知識。

カミンズの高馬力エンジンリビルド

マスターリビルドセンターの動画サムネイル

カミンズのリビルドを選ぶ理由

ライフサイクルが終わるまでずっと、カミンズのエンジンを最大限に活用したいものです。エンジン性能の改善とアップグレードで、保守性と燃費の向上を実現したいとお考えかもしれません。

そこで当社は、最先端の施設のネットワークを構築するために投資を行いました。これらの施設には熟練のエキスパートが常駐し、比類のない品質の高馬力のリビルドを提供することに専念しています。

動画を見る

認証済みの確かな品質

  • ISO 9001認証取得済みのマスターリビルドセンター
  • カミンズの純正新品リコン®部品を使用することで、有効性と品質水準を強化
  • 最先端の機器を用いて効率を高め、あらかじめ定義されたプロセスによりリビルドの品質を向上
  • カミンズの認定技術者が作業を担当
  • カミンズの新品エンジンと同じ品質管理プロセス/標準を採用
  • 1年間/時間無制限の完全保証付き

 

カミンズのリビルドが必要なのは以下のような場合です。

  • 燃焼した燃料の総量が通常の範囲を超えている
  • 出力が仕様を満たさなくなった
  • エンジンオイルの分析で過剰な消費が見られる
  • 修理とメンテナンスの記録から必要性が明らかである
  • 運転条件を考慮すると、より大きな出力が必要である

 

どれか該当するものがありますか?

お見積り依頼

リビルドプロセスの6つのステップ

当社のHHPリビルドセンターに送られてくるエンジンはすべて、6つのステップからなるプロセスを経て、新品同様に機能することを検証してからお客様の元に発送されます。

カミンズ製造工場の従業員

ステップ1

分解

エアーインパクトレンチや反転装置などの自動機器を使用して、あらゆるコアをねじやボルトの1本まで分解します。部品を仕分けして、再利用できない部品は廃棄し、再利用できるものは洗浄に回します。

カミンズ製造工場の従業員たち

ステップ2

洗浄

表面を傷つけない最新の自動洗浄法でそれぞれの部品を洗浄します。これにより、エンジンからすべての破片やごみを取り除きながら、金属が破損しないようにします。この方法なら、すべての部品が確実に品質基準を満たし、プロセスで再利用が可能になります。

カミンズ製造工場の従業員

ステップ3

検査

厳格な品質保証プロセスに従って、エンジンが元の工場の仕様を満たすことを検証し、高度なシステムを用いてそれぞれの部品を点検します。たとえば、目には見えないひびを検出するには磁粉探傷検査を利用します。検査に合格しなかった部品はすべて廃棄されます。

カミンズ製造工場の従業員

ステップ4

コンポーネント

仕様から逸脱した部品は精密機器でマシニングをやり直し、人為的な誤差を排除してすべての部品で一貫した品質と正確な寸法が保たれるようにします。電子計測機器を使用して製造のばらつきを測定し、優れた精度を達成します。製造現場でのすべての計測は、当社の高度な計測・電子ラボで監視されるため、高精度のキャリブレーションを維持することができます。

カミンズ製造工場の従業員

ステップ5

再組み立て

エンジンの再組み立ては、コンピュータ制御のコンベア上で新しい部品とリコン部品を使用して行われます。この際は、ナットドライバーやマニピュレーターといった高度なシステムを使用します。ピストンやリング、ベアリング、ブラッシング、シール、フィルター、ガスケットなどの重要な消耗部品は、新しいカミンズ純正部品と交換されます。エンジンは、工場で研修を受けた技術者の監視のもと、業界初のリビルドアセンブリラインで組み立てられ、150もの徹底した品質チェックを受けます。

カミンズ製造工場の従業員たち

ステップ6

検査

すべてのエンジンは、一連の厳格な品質検査を受けます。これには、馬力やトルク、25種類もの他の重要な機能のテストが含まれます。当社のリビルドセンターにあるテスト機器は、カミンズの新品のエンジンのテストに用いられる技術と機器を使用しています。続いて、用途またはお客様の要件に沿って、エンジンに耐環境用の補強加工と塗装が行われます。

純正ならではの違い

カミンズでは、世界水準の制御された環境で貴社のエンジンをリビルドします。コンポーネント1点まで分解し、洗浄と検査を経て、カミンズの純正部品を組み込み、比類のない製品品質を確実に達成しています。

エンジンは、カミンズ品質製造工程に従って、当初の製造規格を十分に満たしているかどうか熟練の技術者によりテストされます。こうすることで、お客様が求める品質と信頼性を確実に達成できます。

 

カミンズの純正リビルドのお見積り依頼

カミンズの高馬力エンジンのリビルドのお見積り依頼は、最寄りのカミングディストリビューターまでお問い合わせください。下のリンクからも、オンラインでお見積りをご請求いただけます。

お見積り依頼 パンフレットのダウンロード

信頼できるカミンズのサービス

0 + サービス拠点

0 + 代理店所在地

0 +

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。