エキスパート診断システム

サポートは こちらをクリック

サービス業務の効率を上げるには、迅速で正確な診断が重要です。カミンズ エキスパート診断システム(EDS)は、次世代のトラブルシューティングを備えたグローバルデータベースと、重複を削減するデータ入力システムを採用し、この2つの目標の達成をサポートします。

カミンズのEDSをご利用いただくことで、トラブルシューティング プロセスにおける不要なステップを減らすことが可能になります。全世界の修理情報をデータベース化し、「よりスマートな」トラブルシューティングツリーを作成することで、診断ステップ数を最大50パーセント削減します。EDSを使用する技術者は、最も適切な解決方法をはじめ、より効果的な修理プロセスにもアクセスすることができます。

複数の故障コードが表示された場合、技術者が根本的な原因をより早く見つけられるよう、EDSはFCA(故障コードアナライザ)へのリンクを備えています。FCAは自動的に、故障コードと修理手順を最も可能性の高い原因から順番に並べ替えます。実際にEDSは、エンジンに関する問題の根本原因を通常わずか3つの診断ステップで突き止めることができます。

ソフトウェアのダウンロード

EDS(オンラインおよび単独で使用可能)
EDSオンライントレーニング(QSOLおよびCSTにサプスクリプションを登録済みのユーザーのみ利用可能)
EDSシミュレーター

EDS Webの最小システム要件:

  • Windows 8.1以降では、IE 11または最新バージョンのFirefoxまたはChrome
  • iPad用Apple iOSの場合はiOS 7.0以降
  • iPhoneではiOS 8.0以降

EDS Soloの最小システム要件:

  • Windows 8.1以降ではIE11以降
  • 2GHz以上のCPU
  • 2GB RAM
  • ハードディスク空き容量 10GB
  • 解像度 1024x768以上、カラー 16ビット以上

このソフトウェアは、モバイルではご利用になれません。オフィスまたはご自宅のコンピューターにダウンロードするには、そのデバイスからこちらのページにアクセスしてください。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。