信頼性の高い船舶用エンジン&発電機

ミシシッピ川での貨物輸送や、地中海での家族とのクルージングなど、カミンズはお客様のニーズに合わせた船舶用エンジンまたは発電機をご用意しています。

カミンズの活動

+

最高のジョイスティック コントロール

優雅さとスポーティーなラインを兼ね備えた61フィートのPrestige 590ヨットは、DockCommandのおかげで操作性が格段に向上しました。

理由はこちら
+

新しい内陸河川用タンカーにエンジンパワーを供給

内陸河川用のタンカーをつくるためのパートナーシップは、適切なチームが素晴らしい結果を達成できることを証明しています。

カミンズの仕事
+

ガーナの急成長を動力でサポート

ガーナの主要な港の貨物輸送量が大幅に増加したことで拡張プロジェクトが実施され、当社はその新しい船舶に動力を供給しています。

その方法はこちら

安心して水上へ

カミンズB4.5

注目のエンジン

B4.5

B4.5は、推進エンジンと補助アプリケーションの両方を最小の船舶用パッケージに搭載した強力なエンジンです。静かで信頼性が高く、110~250 hpまたは76 kW~186 kWの出力をお求めのお客様に最適です。

詳細を見る
カミンズ オナンQSB7

注目の発電機

オナン船舶用発電機4kW~65kW

造船会社や船長、船のオーナー、造船所に支持されているカミンズのオナン船舶用発電機は、点火保護オプションを含め、さまざまなモデルでクリーンな電力をご提供します。

製品を選ぶ
カミンズQSK60

注目のエンジン

QSK60

もとは商用船舶用に開発され、信頼できるパワーを備えたQSK60は、IMO IIIおよびTier 4の認証を取得しています。

詳細はこちら

止まらないイノベーション

DockCommand

DockCommandでドッキングがずっと簡単に - 片手で操作できるジョイスティックは操縦性に優れ、ストレスなくドッキングすることができます。

プロフェッショナルなドッキング

マリナーからマリナーへ

ご登録いただくと、船舶に関する最新情報や安全情報、技術情報などをお届けします。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。