どこにいても、信頼できるパワー

家でも路上でも、カミンズの信頼できるエンジンと家庭用非常用発電機が生活をサポートします。

カミンズの活動

+

嵐を乗り切る

ハリケーン「ゼータ」がジョージア州北部を襲い送電線が切断された時、グリン・ヒンディン氏は頑丈なカミンズの家庭用発電機を備えていました。

体験談を読む
+

コストのかかる損害を回避

ハリケーン「サリー」がフロリダ州を約12時間にわたって襲った時、サマーズ家はカミンズの発電機に守られたことに感謝しました。

その理由とは
+

牧場への電力供給

カリフォルニアの地方に住むビジネスウーマンは、カミンズの電力で家と馬を守っています。

その方法とは

次世代のパワーを今、体験

カミンズQuietConnect発電機

注目の発電機

QuietConnectTM家庭用非常用発電機

遮音エンクロージャーにより、クラス最高の65dB以下(通常の会話と同程度の音量)を実現しています。

詳細を見る
カミンズR2.8ターボ ディーゼルエンジン

注目のエンジン

カミンズRepowerTM R2.8ターボディーゼル

車の心臓部は、24時間年中無休のサポートネットワークと100年以上の実績に支えられた、161 hpのR2.8ターボ ディーゼル クレートエンジンにお任せください。

詳細はこちら
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。