より多くを成し遂げる建設パワー

50-1200 hp / 37-859 kWの幅広いラインナップで、お客様のパフォーマンス ニーズに柔軟にお応えします。 

あらゆるアプリケーションに対応するパワー

ローダーやショベル、クレーンなど、カミンズのエンジンはほぼすべてのタイプの建設機械に搭載されています。

カミンズ掘削機

土運搬

掘削機、ホイールローダ、バックホーローダ、スキッドステアローダ

カミンズ フォークリフト

マテリアル ハンドリング

フォークリフト、テレハンドラー、クレーン、高所作業車

カミンズ道路建設

道路建設

グレーダー、ローラー、ぺーバー

カミンズ特殊産業用

特殊産業用

林業、掘削、破砕、加工、グランドサポート

カミンズ定置型電力

定置型電力

エアコンプレッサー、ポンプ

カミンズの活動

ワーキングパワー

B4.5パフォーマンスシリーズを搭載したこの掘削機は、道路敷設のような大掛かりな仕事も難なくこなします。

理由はこちら

次世代のパワーを今、体験

カミンズF3.8パフォーマンスシリーズ

注目のエンジン

F3.8パフォーマンスシリーズ

最高出力173 hp / 129 kWのF3.8は、全回転域で出力が10パーセント、トルクが約20パーセント向上しています。

詳細はこちら
B6.7パフォーマンスシリーズ

注目のエンジン

B6.7パフォーマンスシリーズ

カミンズのB6.7パフォーマンスシリーズ エンジンは、幅広い産業分野での実績があります。出力が326 hp / 243 kWに向上し、生産性を損なうことなく、より大きな排気量のエンジンからの置き換えが可能です。

詳細はこちら

止まらないイノベーション

未来の
ワーク
サイト

インテリジェントな
サイトプランニングと適切な機器を
コネクティビティと組み合わ
せることで、サイト管理者は
生産性と安全性の向上および総
コストの削減を図ることが
できます。

その方法とは

動画のサムネイル:日の当たる風景をバックに佇む少年

カミンズで壮大な夢を実現

建設のプロの仕事は夢をつくることです。カミンズを活用して、大きな夢を叶えてみませんか?

 

今すぐ視聴
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。