信頼できる設備用電力

常設、仮設を問わず対応するよう設計された商用電力ソリューションにより、予定外のダウンタイムをなくし、生産性を維持します。

カミンズの活動

+

新しい病院用電力システムの構築

イタリア、ボルツァーノにある企業は、カミンズのサポートにより、病院の規定と国際規格ISO 8528-5に準拠する非常用電力システムを迅速に構築することができました。

その方法とは
+

病院での緊急事態を防止

スペインのコルドバにある赤十字病院では、古くなった非常用発電機の交換が必要でした。24時間以内に、カミンズの代理店がその作業を完了しました。

カミンズのソリューション
+

信頼できる電力を提供

マサチューセッツ州ウースターにあるクラーク大学では、1.8MWの低速発電機をアップグレードする必要に迫られ、迅速で信頼性の高いカミンズに交換を依頼しました。

カミンズのソリューション

次世代のパワーを今、体験

カミンズCFP60Eエンジン

注目のエンジン

CFP60E

カミンズQST60をモデルとしたCFP60Eは、高トルク、サービスタイムの短縮、メンテナンス間隔の延長、燃費の向上を実現しています。

詳しくはこちら
カミンズQSK60発電機

注目の発電機

高馬力 商用/産業用QSK60

高馬力 商用/産業用QSK60は、様々なヘビーデューティー アプリケーションに最適な性能、信頼性、汎用性をご提供します。

詳細はこちら
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。