農業を支えて
100年

1919年以来、カミンズは農業に従事する方々が食べ物を農場から食卓に届けるお手伝いをしてきました。世界中で約100万台のカミンズの農業用エンジンが、農業を支えています。

動画を見る

あらゆるアプリケーションに対応するパワー

カミンズ農業用

トラクター

カミンズ農業用

コンバイン

カミンズ農業用

スプレーヤー

カミンズ農業用

特殊農業用

カミンズの活動

+

次の一杯のための収穫

ローマウントのQSF2.8 Tier 3エンジンを搭載したOxbo 9240は、次世代のコーヒー収穫技術を象徴する存在です。

理由はこちら

次世代のパワーを今、体験

カミンズb6

注目のエンジン

B6.7パフォーマンスシリーズ

何度も実証済みのB6.7パフォーマンスシリーズは、最小限の重量で最適な耐久性を実現しています。

詳しくはこちら
カミンズF3.8/4.5エンジン

注目のエンジン

F4.5構造エンジン

小型から中型のトラクターに最適なF4.5パフォーマンスシリーズは、生産性の最大化に必要な高いパワーとトルクを発揮します。

詳しくはこちら

止まらないイノベーション

新しくなった2021 Apacheスプレーヤー

カミンズのB4.5またはB6.7パフォーマンスシリーズを搭載したApache ASシリーズスプレーヤーは、過酷な農地コンディションにも負けない頑強な造りです。

詳しくはこちら

最小限の重量。最大の強度。

動画サムネイル

カミンズ農業用 構造エンジン

道路から農場へ、そして未来へ。カミンズは、100年以上にわたり農業を支え続けています。

動画を見る
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。