s3.8発電機

商工業用S3.8

周波数(Hz) 50、60
認証 該当なし
燃料タイプ ディーゼル
定格 kW kVA
非常用出力 35-60 44-75
常用出力 32-54 40-67

アプリケーション

商工業向け

概要:

  • カミンズ®ミディアムデューティーエンジン - 頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルエンジンは、信頼性の高い電力と負荷変動への迅速な対応を実現します。
  • オルタネーター - 低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害を除去する短絡機能、クラスHの絶縁。
  • 冷却システム - 定格周囲温度に合わせて設計、テストされた標準の一体型セットマウント式ラジエーターシステムにより、排熱に関する設備設計の要件を簡素化。
  • 制御システム - PowerCommand®電子制御装置を標準装備し、遠隔からの自動起動/停止、アラームやステータスメッセージの表示など、発電機システムをトータルに統合します。
  • 筐体:オプションで、耐候性と防音性を備えた筐体を用意しています。
  • 保証
発電機のモデル Hz 常用kVA / kW スタンバイkVA / kW 燃料タイプ スペックシート
C44 D5 50 40 / 32 44 / 35 ディーゼル SS29-CPGK
C40 D6 60 45 / 36 50 / 40 ディーゼル NAS-5872-EN
C55 D5 50 50 / 40 55 / 44 ディーゼル SS3-CPGK
C50 D6 60 56 / 45 62 / 50 ディーゼル NAS-5873-EN
C66 D5 50 60 / 48 66 / 52 ディーゼル SS29-CPGK
C60 D6 60 67 / 54 75 / 60 ディーゼル NAS-5873-EN


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。