カミンズQSJ9.8G発電機

QSJ8.9G

周波数(Hz) 60
認証  EPA 
燃料タイプ NG/プロパン, 天然ガス
定格 kW kVA
非常用出力 125-200 156-250

カミンズの発電機セットは完全に統合された発電システムで、定置型非常用アプリケーションに最適なパフォーマンス、信頼性、汎用性を発揮します。

アプリケーション

非常用電力

概要:

エンジン QSJ8.9G
ボア 114.1 mm
ストローク 144.5 mm
排気量 8.9L
シリンダーブロック 鋳鉄製、直列6気筒
始動電圧 12ボルト、マイナス接地
燃料システム 天然ガスとプロパン(125および150 kW)
標準冷却システム 125 kW - 50 °C(122 °F)周囲温度冷却システム
150 kW - 45 °C(113 °F)周囲温度冷却システム
175 kW - 50° C(122° F)周囲温度冷却システム
200 kW - 45° C(113° F)周囲温度冷却システム
オルタネーター Stamford UCシリーズ、ブラシレス、4極、シングルベアリング、回転界磁
コントローラー PCC 2.3、3.3オプション付き
バッテリー容量 850アンペア標準、デュアルバッテリーオプション
燃料タンク 自然吸気
発電機のモデル エンジンモデル Hz スタンバイkVA / kW 燃料タイプ スペックシート
C125N6 QSJ8.9G 60 156 / 125 NG/プロパン NAS-6298
C150N6 QSJ8.9G 60 188 / 150 NG/プロパン NAS-6298
C175N6B QSJ8.9G 60 218 / 175 天然ガス NAS-6298
C200N6B QSJ8.9G 60 250 / 200 天然ガス NAS-6298
  • ガスエンジン - 頑丈な6気筒のカミンズQSJ8.9Gスパーク点火式エンジンは、信頼性の高い電力を提供します。電子空気燃料比制御により、最適なエンジン性能と負荷変動への迅速な応答を実現します。
  • オルタネーター - オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能を備え、モーターの始動機能を選択可能です。
  • 制御システム - PowerCommand® 2.3電子制御装置が標準装備されており、リモートでの自動始動/停止、正確な周波数および電圧調整、アラームおよびステータスメッセージの表示、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、NFPA 110レベル1適合など、すべてが揃った発電機システムです。PowerCommand 3.3制御もオプションで利用可能です。
  • 冷却システム - 標準の冷却パッケージにより、最高50°C(122° F)の周囲温度で稼働時の信頼性を高めています。
  • 筐体 - 美しく魅力的な筐体は特殊な設計を採用し、この種の最も低騒音の発電機となっています。アルミニウム材料と耐久性に優れた粉体塗装により、最高の防錆性能を発揮します。発電機セットの筐体は、ASCE7-10に基づいて、180 MPHの風荷重に耐え得ることが実証されています。ヒンジ式のドアが付いた設計で、サービスやメンテナンスの際に簡単に内部にアクセスできます。
  • ​​​​​​​NFPA - NFPA 110 レベル1システムに準拠したこの発電機セットは、シングルステップで全定格負荷に達することができます。
  • 保証とサービス - 包括的な保証と、全世界のディストリビューターおよび代理店のネットワークに支えられています。


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。