qsb7発電機セット

レンタル用QSB7

周波数(Hz) 50、60
認証 該当なし
定格 kW kVA
非常用出力 176-200 220-250
常用出力 160-180 200-225

アプリケーション

レンタル用発電機 移動式発電機

販売地域

米国&カナダ Russia アフリカ&中東 Mexico Philippines Singapore Brazil Bolivia Uruguay Paraguay Argentina Colombia(コロンビア) 中米 ヨーロッパ 日本 Korea

概要:

カミンズにはレンタル用ディーゼル移動式発電機が充実しており、お客様が必要とするすべての移動式発電機を提供できます。柔軟性、信頼性、費用対効果を発揮するために開発され、移動式やレンタルのニーズに応えるための幅広い用途に対応しています。

カミンズは、お客様の移動式やレンタルの電力ニーズを完全にサポートするために、新しい移動式電力のレンタル領域を設計、エンジニアリング、製造しました。設備会社とその顧客から、請負業者、軍やその他のエンドユーザーに至るまで、移動式電力を頼りとする人たちのために、当社の発電の専門知識をこの新しい領域に適用しています。

エンジン サイクル、直列、ターボチャージ
ボア 107 mm
ストローク 124 mm
排気量 6.69リットル (408.0 in3)
シリンダーブロック 鋳鉄製、6気筒
バッテリー容量 100 Ah
バッテリー充電
オルタネーター
70 Amps
起動電圧 12 V、マイナス接地
燃料システム 直噴
燃料フィルター StrataPore燃料フィルター
エアクリーナータイプ 高負荷エアクリーナー
潤滑油フィルタータイプ StrataPore潤滑油フィルター
標準冷却システム* 122 °F (50 °C)空冷式ラジエーター
発電機のモデル Hz 常用kVA / kW スタンバイkVA / kW スペックシート データシート
C200D2R 50 200 / 160 220 / 176 S-6571 D-6570
C200D2R 60 225 / 180 250 / 200 S-6571 D-6570

エンジン

  • QSB7-G5

コントローラー

  • カミンズ PC1.2 / PC3.3
  • ComAp IG3-200
  • DeepSea DSE 8620 MKII
  • DEIF AGC150

燃料タンク

  • 標準:12時間
  • 延長:24時間

排出ガス規制への対応

  • EU ステージIIIA / TA Luft / EPA Tier 3

簡単着脱式コネクター

  • 複数コネクター
  • 3連電源ケーブル

ロジスティクス

  • 2台 (20-ft HC)
  • 4台 (40-ft HC)

吊り上げ

  • 2点筐体吊り上げ
  • 4点シャシー吊り上げ
  • フォークポケット

吸気システム

  • ヘビーデューティー

筐体

  • 白のグロス塗装
  • サイレンサーコンパートメントのヒンジ式扉
  • サイレンサー内側取り付け
  • レインキャップ
  • 雨水ディフレクター
  • 簡単着脱式コネクター
  • ドアストッパー

シャシー

  • 両サイドのドラッグバー
  • シングル&デュアルウォール
  • フットレスト
  • ブラック塗装

技術面

  • 50°C外気冷却システム
  • 非常停止
  • ロックとLEDによる燃料レベル表示付きの外部燃料充填
  • 延長されたブリーザーホース
  • オプションの外部燃料タンクとの接続用三方燃料弁
  • バッテリーアイソレーター
  • 高度スタティックバッテリーチャージャー
     


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。