QSB5-G11

レンタル用QSB5-G11

周波数(Hz) 50、60
認証 EU Stage IIIA、EPA Tier 4F
定格 kW kVA
非常用出力 63-100 78-125
常用出力 50-90 63-113

アプリケーション

レンタル(G-Drive) モバイル電力 レンタル用発電機

販売地域

米国&カナダ

概要:

このカミンズPower Generationレンタルパッケージは、完全統合型の移動式発電システムで、非常用および常用出力アプリケーションにおいて最適なパフォーマンス、信頼性、汎用性を発揮します。

エンジン仕様

エンジンモデル QSB5-G11
オルタネーター データシート UCI (208/240/480)
適合Tier Tier IV
設計 4サイクル、直列、ターボチャージ、アフタークール
ボア 107 mm (4.21インチ)
ストローク 124.0 mm (4.88インチ)
排気量 405 L (274.6 in3)
シリンダーブロック 鋳鉄製、直列4気筒
バッテリー容量 2 x 760 CCA
バッテリー充電オルタネーター 70アンペア
起動電圧 24 V、マイナス接地
燃料システム 直接噴射HPCRシステム
燃料フィルター デュアルスピンオン燃料フィルター/水分離器
エアクリーナータイプ 2段階、交換可能な乾式エレメント、ダストエジェクタ付き
潤滑油フィルタータイプ シングルスピンオン、フルフロー
標準冷却システム 120 F (49 C) 空冷式ラジエーター

オルタネーター仕様

設計 ブラシレス、4極、防滴回転フィールド
固定子 2層同心円、2/3巻線ピッチ
ローター シングルベアリング、フレキシブルディスク
絶縁システム クラスH (NEMA MG1)
標準温度上昇  
エキサイタータイプ  
位相回転  
オルタネーター冷却  
AC波形の全高調波歪み  
電話影響係数 (TIF)  
電話調和係数 (THF)  

 

発電機のモデル Hz 常用kVA / kW スタンバイkVA / kW 認証 スペックシート
C70D2RE 50 63 / 50 78 / 63 EPA Tier 4F NAS-6311
C70D2RE 60 78 / 63 87 / 70 EPA Tier 4F NAS-6311
C1000D2RE 50 101 / 81 113 / 90 EPA Tier 4F NAS-6299
C1000D2RE 60 113 / 90 125 / 100 EPA Tier 4F NAS-6299

カミンズ ディーゼルエンジン

• 米国Tier IV FinalおよびEU SIIIaの認証を取得しているカミンズQSB5G11エンジン - ディーゼル微粒子フィルター(DPF)を使用することなく排出ガス基準に準拠

• 50 Hzまたは60 Hzで動作するデュアルスピードエンジン
• 統合型の後処理システムを備えた高度な電子エンジン制御により、排出ガス量を抑えながら優れた燃料効率を発揮

• 高圧コモンレール燃料システムが、エンジンによる騒音と煙を低減

• カミンズDirectFlow™エアフィルター - より効果的な空気管理が可能で、耐用年数がより長く、メンテナンスがより簡単

• 最適な粒子・水分離ができる2段階燃料フィルトレーション

制御機能

• 今日の市場において最も先進的かつ高信頼性の優れた発電機セット制御システム

• マスターレスロードデマンド(MLD)技術を搭載したPowerCommand3.3©では、さまざまな負荷要求に合わせて電力をスマートに適応させることが可能。MLD対応の発電機を使用すると、並列接続した発電機セットの間で情報を共有することができる

• コントロール装置では、正確な周波数/電圧調整と、アラーム、ステータスメッセージを1つの使いやすいカスタマーインターフェイスに表示

エンジン制御

• 油圧/クーラント温度ゲージ、燃料レベルゲージ、ディーゼル排気液(DEF)レベルゲージ、バッテリー電圧ゲージ

• デジタルアワーメーター(5桁表示)
 • エンジン制御モジュールはリモートスタート機能付き

Stamfordオルタネーター

• 12リードの再接続可能なオルタネーター、電圧選択スイッチ付き

• 永久磁石励磁式 - 非線形負荷アプリケーションでのパフォーマンスが向上

レンタルパッケージ筐体

• カムロック&バスバー式配電パネル

• 防音設計、粉体塗装(ホワイト)の施錠式筐体

• 24時間燃料タンク(75%プライム)、ゲージ付き

• 屋上設置、 シングルポイントリフト

• 100%非常用周囲環境で定格 122 °F(50 °C)の冷却システム

• エンジン液格納用リザーバー完備

• 4ポジション電圧選択スイッチ(60Hz:277/480または139/240または120/208 VAC 3相または120/240 VAC 1相)、および1ポジション(50Hz:230/400 VAC 3相)

• 陸電(15A/120V)- クーラントヒーター、バッテリーチャージャー、エンジンオイルヒーター、バッテリーウォーマー用

• 便利な場所にアナログゲージと加熱ヒューマンマシンインターフェース(HMI)ディスプレイ

レンタルパッケージ オプション

• 補助燃料およびDEF接続(オプション)

• 頑丈なセンターマウント ジャック、ボールまたはピントルヒッチを備えたDOT規格適合の電気ブレーキ式トレーラー

• 頑丈なセンターマウント ジャック、ボールまたはピントルヒッチを備えたDOT規格適合の油圧ブレーキ式トレーラー



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。