4b3.3発電機セット

レンタル用4B3.3

周波数(Hz) 50、60
認証 該当なし
定格 kW kVA
非常用出力 35-60 44-75
常用出力 32-55 40-69

アプリケーション

レンタル用発電機 移動式発電機

販売地域

Russia 米国&カナダ アフリカ&中東 Mexico Philippines Singapore Brazil Bolivia Uruguay Paraguay Argentina Colombia(コロンビア) 中米 ヨーロッパ 日本 Korea

概要:

カミンズにはレンタル用ディーゼル移動式発電機が充実しており、お客様が必要とするすべての移動式発電機を提供できます。柔軟性、信頼性、費用対効果を発揮するために開発され、移動式やレンタルのニーズに応えるための幅広い用途に対応しています。

カミンズは、移動式電源とレンタル電源装置に対するお客様のニーズを完全サポートするために、レンタル用移動式電源の新しいラインナップの設計、開発、製造を行いました。機器メーカーやそのお客様、請負業者、軍、移動式電源に依存しているその他のエンドユーザーのお役に立てるよう、発電に関する私たちの専門知識をこの新しいラインナップに活かしました。

エンジン 直列、4気筒ディーゼル、ターボチャージ、アフタークーリング
ボア 95 mm (3.75インチ)
ストローク 115 mm (4.53インチ)
排気量 3.3 L (199 in3)
シリンダーブロック 鋳鉄製、4気筒
バッテリー容量 65 Ah
バッテリー充電
オルタネーター
37 Amp
起動電圧 12 ボルト
燃料システム 直噴
燃料フィルター ウォーターセパレーター付きスピンオン燃料フィルター
エアクリーナータイプ 制限表示機能付き乾式交換可能エレメント
潤滑油フィルタータイプ スピンオン式フルフローフィルター
標準冷却システム* 131 ºF(55 ºC)空冷式ラジエーター

**H₂O制限12.7mmで発電機オープン

発電機のモデル Hz 常用kVA / kW スタンバイkVA / kW スペックシート データシート
C44D5R 50 40 / 32 44 / 35 S-6569 D-6566
C40D6R 60 45 / 36 50 / 40 S-6569 D-6565
C66D5R 50 60 / 48 66 / 53 S-6569 D-6568
C60D6R 60 69 / 55 75 / 60 S-6569 D-6567

エンジン

  • 4BTAA3.3-G14 (50 Hz)
  • 4BTAA3.3-G12 (60 Hz)

コントローラー

  • カミンズ PS0600 / PC1.2
  • ComAp IL3-MRS16
  • Deepsea DSE 6120 MKIII
  • DEIF SGC420

燃料タンク

  • 標準:12時間
  • 延長:24時間

排出ガス規制への対応

  • EU ステージ IIIA(50 Hz)
  • EPA Tier 3(60 Hz)

簡単着脱式コネクター

  • 複数コネクター
  • 単線電源ケーブル

ロジスティクス

  • 4台 (20-ft HC)
  • 10台 (40-ft HC)

吊り上げ

  • 1点筐体吊り上げ
  • 4点シャシー吊り上げ
  • フォークポケット

吸気システム

  • ノーマルデューティー
  • ヘビーデューティー

筐体

  • 白のグロス塗装
  • サイレンサーコンパートメントのヒンジ式扉
  • サイレンサー内側取り付け
  • レインキャップ
  • 雨水ディフレクター
  • 簡単着脱式コネクター
  • ドアストッパー

シャシー

  • 両サイドのドラッグバー
  • シングル&デュアルウォール
  • フットレスト
  • ブラック塗装
     

技術面

  • 50°C外気冷却システム
  • 非常停止
  • ロックとLEDによる燃料レベル表示付きの外部燃料充填
  • 延長されたブリーザーホース
  • オプションの外部燃料タンクとの接続用三方燃料弁
  • バッテリーアイソレーター
  • 高度スタティックバッテリーチャージャー
     


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。