G-ドライブエンジン

発電の原動力

Powered by カミンズG-DriveカミンズのG-Driveエンジンは、80年以上にわたって世界の発電機セットを動かしてきました。工業や商用、ヘルスケア、データセンター、動的/回転式UPS、電気通信など、さまざまな市場に欠かせない電力ソリューションを提供しています。

当社は、まったく新しい高パフォーマンスの信頼性に優れたディーゼルG-Driveエンジンを提供します。小型でありながらパワフルなX1.3から出力密度とエミッションでクラス最高とされるQSK95まで、G-Driveは全世界のGOEMに卓越した電力標準をもたらします。ガスG-Driveは、ガスシリーズとガス低エミッションシリーズのどちらにおいても、広範な火花点火天然ガスエンジンを提供します。これらの多様なエンジンは、38~560kWeの連続および常用 (50 Hz時)、ならびに43~782kWeの連続および常用(60Hz時)で販売されます。

G-Drive製品は、妥協を許さない技術サポートとアフターサービスに支えられているため、安心してお使いいただけます。当社は市場をリードするメーカーのお客様と長期にわたって取引関係にあり、世界クラスのカスタマーサービス ネットワークに誇りを持っています。

アプリケーション別に見るG-Driveエンジン:

 

粉砕/鉱業

粉砕/鉱業

破砕や鉱業​​​​​​​のお客様は、発電機セットに対して屈強なパフォーマンスを求めています。カミンズのG-Driveエンジンなら、完璧なパフォーマンスのメリットが得られます。それは標高が高くても...
動的/回転式UPS

動的/回転式UPS

動的な無停電電源(UPS)システムには、貴社の顧客の出力およびトランジエント応答の要件に合わせてカスタマイズされたキャリブレーションが必要です。
インターモーダル

インターモーダル

顧客のトラック、鉄道、港湾・船舶アプリケーションには、高サイクルの負荷が求められます。カミンズのG-Driveエンジンは、インターモーダルの負荷に対応するパワーを発揮する一方で、効率よく動作して過酷な...
照明塔

照明塔

照明塔を多用するお客様は、最小のフットプリントで最大の電力を必要とします。カミンズのG-Driveエンジンは、石油・ガス、鉱業、建設など幅広いニーズを満たし...
映画製作

映画製作

映画の製作スタッフには過剰な騒音は受け入れられず、特にロケ中はわずかなダウンタイムも許されません。カミンズのG-Driveエンジンと冷却システムは、パッケージで最大限の電力を出力し...
常用出力

常用出力

常用出力とは、つまり屈強なパフォーマンス要件のことです。カミンズのG-Driveエンジンは、完璧なパフォーマンスのメリットをもたらします。たとえ標高が高かったり極端な周囲温度といった困難な環境においても、それは同じです...
鉄道車両用

鉄道車両用

鉄道関係のお客様は、鉄道の電力に必要な常用または連続使用において高パフォーマンスを求めます。
非常用出力

非常用出力

カミンズの信頼性の高いG-Driveエンジンは、どんな特殊な非常用用途にも必要な電力を提供します。
溶接

溶接

溶接機の用途では、最小のフットプリントで最大の電力が求められます。カミンズのG-Driveエンジンは、その両方の面でお客様のニーズを満たします。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。