X15

X15エフィシェンシーシリーズ(2017)

電力 400 - 500 hp
 298 - 373   kW
トルク  1450 - 1850   lb-ft
 1966 - 2508   N•m
認証  EPA 2017 

用途を選択する

販売地域

米国 & カナダ、  ロシア、  アフリカ & 中東、  メキシコ、  フィリピン、  シンガポール、  ブラジル、  ボリビア、  ウルグアイ、  パラグアイ、  アルゼンチン、  コロンビア、  中米、  ヨーロッパ、  韓国、  日本

概要:

価値の再定義

業界トップの燃費の良さ、メンテナンス間隔の長さ、メンテナンスコストの低さが特徴。アップタイムの延長で、生産性と収益を増加。サービスの精度と速度を高めるテクノロジー。最良のコンポーネントを選択して組み立てることを可能にする業界最大かつ最良の部品とサービスのネットワーク。さらには、業界のどのエンジンより優れた再販価値。これらを合わせれば、トータルコストで競合に差をつけることは間違いありません。

より多くの馬力、より多くの節約。

ロッキーを超えて80,{000ポンドの貨物を輸送する場合も、顧客の急な依頼に応えて大急ぎで製品を届ける場合でも、仕事をこなすには大型排気量の15リッターエンジン、それも単なる大型排気量ではなくX15が必要です。そうでなければハザードランプを点滅しながらのノロノロ運転を強いられ、他の車にすいすいと追い抜かれてしまうことでしょう。燃料の無駄使いは言うまでもありません。事実、X15エフィシャンシーシリーズは500 hpまでのこうした用途に対して、このクラス最高の燃費の良さを提供します。X15500は、ドライバーだけでなく経理担当者をも満足させる究極のパッケージであり、今後も業界のトップとなる再販価値を高め続けていきます。

ブラウンとブレイン

トラック輸送業界にカミンズが もたらす価値は、エンジンのハードウェアをはるかに超えるものです。

ADEPT™ なら新米のドライバーでもプロのような運転が可能。ADEPTはセミオートマチックトランスミッションと連携して操作条件に合わせて機能するので、新米ドライバーでも年季の入ったベテランドライバーのように効率の良い運転を行うことができるようになります。

 ADEPTのフル機能には、SmartTorque2、SmartCoast™ そして予測通り作動するクルーズコントロールが含まれます。これらにより、6パーセント優れた燃費が実現します。

さらに、カミンズでは当社のConnected Solutions™ テレマティクス機能を使って新たな段階のリモート接続を提供しています。実証済みの接続診断システムに加え、Connected Calibrations ™ と無線式エンジンカスタマイズも導入されます。

信頼性がすべて

カミンズが動力を提供する車両を所有することで得られるもっとも大きな安心は、当社が常に製品をバックアップしていることです。カミンズはエンジンを専門とする企業であり、その徹底したトレーニングプログラムはどのような状況でもお客様が安心して頼りにできるサービスとサポートを約束しています。当社はお客様のビジネスの成功にコミットメントしており、車両やエンジンのスペックから車両のアップタイムの最大化までお客様と協力して優れた成果を上げることに献身しています。お客様は単にカミンズのエンジンをお買い上げになるのではなく、いつでもどこでもお客様のお役に立つカミンズの専門知識とコミットメントをお買い上げになるのです。

動く力、止まる力

X15エフィシャンシーシリーズは、400 hpから500 hp、ピークトルク1450-1850で、発進から長距離運転、きつい上り坂走行に耐えるのに必要な力を発揮できるよう最適化されています。しかし、何より優れた点は、坂の頂上に到達してアクセルから足を離したときに実感できる業界最強のパワフルなエンジンブレーキです。下り坂走行もラクラク。わずか1300RPMで、400 hp以上のブレーキパワーが得られます。

広告の馬力 400-500 hp 298-372 kW
ピークトルク 1450-1850 lb-ft 1965-2508 N•m
最大回転数 1800/2000 rpm
クラッチトルク 1000 lb-ft 1356 N•m
シリンダー数 6
システム重量 3,152 ポンド 1,430 kg
エンジン(乾燥) 2,961 ポンド 1,343 kg
後処理システム* 191 lb 87 kg

従来型、SmartTorque2、そしてSmartAdvantageの広範囲にわたる400 hpから500 hpのパワーは、優れた燃費を得ながら必要な仕事を達成するために最適なソリューションです。

パワーの選択:ダイレクトドライブかオーバードライブか

X15SmartAdvantage™ レーティング (SA) はスモールステップオーバードライブとディレクトドライブパワートレインのオプションと互換性があり、現在購入できるもっとも燃費の良いパワートレインとなっています。
 

エンジンモデル

電力 hp (kW)

ピークトルク lb-ft (N•m) @ rpm

X15 500 SA

500 (372)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 500 ST           

500 (372)

1650/1850 (2237/2508) @ 1000

X15 500

500 (372)

1850 (2508) @ 1000

X15 500

500 (372)

1650 (2237) @ 1000

X15 450 SA

450 (335)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 450 SA

450 (335)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 450 ST

450 (335)

1650/1850 (2237/2508) @ 1000

X15 450 ST

450 (335)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 450

450 (335)

1850 (2508) @ 1000

X15 450

450 (335)

1750 (2372) @ 1000

X15 450

450 (335)

1650 (2237) @ 1000

X15 400 SA

400 (298)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 400 SA

400 (298)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 400 SA

400 (298)

1450/1650 (1965/2237) @ 1000

X15 400 ST

400 (298)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 400 ST

400 (298)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 400 ST

400 (298)

1450/1650 (1965/2237) @ 1000

X15 400

400 (298)

1850 (2508) @ 1000

X15 400

400 (298)

1750 (2372) @ 1000

X15 400

400 (298)

1650 (2237) @ 1000

耐久性。歴史を作り出す効率と革新性。再び。

それは急進的で革新的なプラットフォームとして始まり、デュアルオーバーヘッドカム、卓越した強さを持つエンジンブレーキ、そしてさらに頑強なヘッドとブロックを備えた比類ない信頼性を実現しました。カミンズ ISX15はお客様の注目を集めるようになり、このカテゴリーのエンジンとして他を引き離してベストセラーとなりました。しかしカミンズでは現状に満足することはありません。重要なコンポーネントはすべて慎重に検討され、変更され、アップグレードされ、改善されています。これにより、2017x15は完全に生まれ変わったプラットフォームとして業界トップのパフォーマンスと信頼性をお届けします。

ダイナミックな電子機能、高効率VGT® ターボと最適化された燃焼方式が燃費の著しい向上と強力なスロットルレスポンスを実現。統合Single Module™ 後処理システムは重量や大きさを抑えながら、クリーニング間隔を大幅に延長しました。最高品質のコンポーネントと当社の先進的なエンジン制御を一つに統合することにより、大型トラック業界を再定義する高効率のパワートレインパッケージが生まれたのです。再び。 

VGT® カミンズのターボテクノロジーが生み出したターボチャージャー

ターボチャージャーは高精度な応答性を得られるように可変容量となっています。アクチュエーターは以前のバージョンと比べて4~6倍強化され、信頼性もさらに高まっています。新しいインペラーを備えた強化設計でラピッドブーストとエンジンブレーキの改善が実現されました。

カミンズ燃料システムからXPI 燃料システム

カミンズのXPI燃料システムは、エンジンの回転数に関わらず、優れた性能を発揮します。1サイクルに複数回の噴射を行うことで、燃料効率を向上させ、よりスムーズで静かな運転を実現します。スチールプランジャーとダイヤモンド状コーティングされたローラータペットにより、これまでのXPIフューエルシステムの中で最も頑丈なシステムとなっています。

シングルモジュールeTM カミンズエミッションソリューションズのカミンズ後処理システム

フロースルーデザインは熱管理の向上をもたらし、効率性を改善します。灰容量が増加することでメンテンナンス回数が減り、二部構成のシステムに比べて最高40パーセント軽量で60パーセント小型にすることが可能です。

Fleetguard® カミンズフィルトレーションの燃料フィルターと潤滑油フィルター 

これらのフィルターはパフォーマンス問題の原因となる腐食や汚染物質から保護します。 Fleetguard LF 14000NN 潤滑フィルターは制限を減らし、フローを速め、コールドスタート能力を向上させながら、4ミクロンの大きさの粒子を99パーセント近く除去することができます。

高容量電子制御モジュール (ECM)

頑強なECMがエンジンと後処理システムを同時に管理し、最適なパフォーマンスと燃料効率を実現します。

カミンズのエンジンブレーキ

最高600bhpを発揮する業界で最もパワフルなエンジンブレーキは、下り坂での制御を確かにし、サービスブレーキの摩耗、ダウンタイム、部品交換コストを削減します。

車両加速管理 (VAM)

駆動系の摩耗を低減し、トレーラーを連結していないときのトラックや軽量輸送での運転時に燃費を向上させます。

Connected DiagnosticsTM

この機能はテレマティクスを使ってエンジンをワイヤレスでカミンズと接続し、故障を迅速に診断します。多くの場合、リスクなしで継続的な運転を可能にし、アップタイムを最大化します。

パワーシリンダーの改善

燃焼機関は高温でオイルを劣化させます。X15はピストンの設計を強化し、オイルへの伝熱を削減し、耐久性を高め、オイル交換間隔を延長します。

修理工場での時間を減らし、道路での時間を増やす

Cummins X15のメンテナンス間隔の長さは業界トップの1つです。X15は節約につながります。現在2010カミンズISX15をお使いの場合、最初の50万マイルの走行でメンテナンスコストが40パーセント削減できることに気づくでしょう。これは金額にすると$14,000近くだったものが$8,000まで削減できることを意味します。

なぜこれが可能なのか?当社ではライトデューティサイクスでの廃油間隔を50,000マイルに延長しましたが、カミンズのOilGuardオイル分析プログラムでは、エンジンの廃油間隔は80,000まで延長が可能です。当社のシングルモジュール後処理システムのDPFは、600,000~800,000マイルまでメンテナンスが不要です。これにより最初のオーナーのほとんどはメンテナンスを行わずにすみます。そしてシステムがDPFの交換時を知らせるため、ぎりぎりまで交換を待つことができます。当社の燃料フィルターは2,5倍長持ちします。また炭化水素ドーザーとクランクケースベンチレーションフィルターのメンテナンスを排除したため、これらのメンテナンスについての心配が無用になりました。

項目 厳しい
< 5.5 マイル/ガロン
正常
5.5-6.5 マイル/ガロン

>6.5 マイル/ガロン
ディーゼル微粒子フィルター3 250,000-400,000 マイル
400,000-640,000 km
400,000-600,000 マイル
640,000-960,000 km
600,000-800,000 マイル
960,000-1,300,000 km
DEFフィルター 250,000 mi
400,000 km
280,000 mi
448,000 km
300,000 mi
480,000 km
バルブ調整 500,000 mi
800,000 km
500,000 mi
800,000 km
500,000 mi
800,000 km

 

項目 厳しい
< 5.0 マイル/ガロン
短距離
5.0 - 5.9 マイル/ガロン
正常
6.0 - 6.9 マイル/ガロン

>7.0 マイル/ガロン
廃油間隔 25,000 mi
40,000 km
40,000 mi
64,000 km
50,000 mi
80,000 km
60,000 mi
97,000 km
X15 Valvoline PBでの廃油間隔* 30,000 mi
48,000 km
45,000 mi
72,000 km
55,000 mi
89,000 km
70,000 mi
110,000 km
X15 Cummins OilGuard™ での廃油間隔1 延長可能 延長可能 延長可能 最大80,000 mi
130,00 km
X15 燃料フィルター2 25,000 mi
40,000 km
40,000 mi
64,000 km
50,000 mi
80,000 km
60,000 mi
97,000 km

*カミンズはValvoline Premium Blue (PB 8600ES)を推奨しています。
1  最大 80,000-マイルの廃油間隔。カミンズOilGuardオイル分析プログラムで予想される間隔。
2 -  Premium Blueをご利用の場合、燃料フィルター交換間隔はODIに一致します。
3 - DPFのクリーニングが必要になるとメンテナンスライトが点灯します。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。