カミンズ R2.8 ターボディーゼルのイメージ

カミンズリパワー

R2.8 ターボディーゼル

R2.8 保証のイメージ

R2.8 ターボディーゼル

馬力  161 -   hp
トルク  310 -   lb-ft
認証 Tier 3 / Stage IIIA

すべてのエンジンが同じようにパッケージ化されているわけではありません。燃料ポンプや、フィルター、アクセサリー、スターター、フライホイールなどの重要なコンポーネントがエンジンのパッケージに含まれていない場合は、さまざまなメーカーのものをユーザー側で組み入れ、ベストな結果を祈ることになります。当社では、R2.8ターボディーゼルに含まれていない車両固有のコンポーネント(モーターマウントやクーリングパッケージなど)について、クレートエンジン市場で最も詳細なインストールガイドやオーナーズツールキットを提供することでお客様をサポートしています。また、カミンズケア電話サポートも設け、熱心で献身的なチームを待機させています。

製品供給に関する重要なお知らせ

用途を選択する

概要:

*新型コロナウイルスに関する重要なメッセージ:COVID-19(新型コロナウイルス感染症)パンデミックによる世界的なサプライチェーンへの影響が続いている中、カミンズ リパワープログラムは、製造拠点やサプライヤーが可能な限り安全に操業できるよう、鋭意努力して参りました。需要の増加に伴う継続的な混乱は、供給に対する制約を緩和しようとする私たちの能力に影響を与え続け、2021年になった今でも、2020年中に直面した課題から立ち直ることを困難にさせています。そのような状況の中でも、私たちの商品を選んでくださるお客様には大変感謝しており、R2.8エンジンや部品のご注文にできるだけ早く対応することをお約束します。お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、最新情報が入り次第お知らせいたします。

 

仕様

馬力 161 hp 120 kW
トルク 310lb-ft* 420 N•m
排気量 171 cu in 2.8 L
シリンダー数 4  
ボア 3.70 インチ 94 mm
ストローク 3.94 インチ 100 mm
圧縮比 16.9:1  
エンジン重量 503 lb 228 kg
寸法 28.3 インチ (h) x 25 インチ (w) x 25.1 インチ (d) 720 mm (h) x 635 mm (w) x 638 mm (d)
アスピレーション ターボチャージ式&アフタークーリング式  
燃料システム ボッシュエレクトロニクス  

 

*カミンズリパワー™は、R2.8ターボディーゼル用の新しいPP1ECMキャリブレーターをリリースします。今回のキャリブレーションでは、さまざまな改良が施されていますが、中でも注目すべき特徴は、トルクカーブのピークが310 LB-FT @ 1,800 RPMとなったことです。今回のアップグレードは、既存のR2.8のすべてのお客様が対象です。なお、今回のキャリブレーション以前にエンジンを購入されたR2.8を所有のお客様には、キャリブレーションPDFで詳細をご案内しております。

R2.8ターボディーゼル は、市場で初めて、工場で生産されたディーゼルクレートエンジンです。カミンズリパワーは、実績のある親エンジンファミリーを使用し、ライトデューティー愛好家のアフターマーケット向けに特別にカスタマイズしています。この2.8リットル4気筒エンジンは、現在、世界中の過酷な環境下で小型ピックアップ、シャシーキャブ、SUV、バン、商用車、産業機器などに使用されています。この実績あるプラットフォームは、軽量(~500lbs)、電子制御、高圧コモンレールのコンパクトなパッケージで、年代物と言われるほとんどの小型ピックアップおよびSUV用途に最適です。エンジンには何が含まれていますか?

R2.8の R{{{#1}} ターボディーゼルクレートエンジンパッケージは、現在の市場で最も完成度の高い工場製造のオプションです。エンジンはフルドレスで搭載され(オプションのACコンプレッサーを搭載可能なメガブラケット付き)、エンジンルームと室内側のワイヤーハーネスはプラグアンドプレイで接続されています。

PN 5467046 に含まれるもの:

  • R2.8ターボディーゼルエンジンアセンブリ
  • 完全なフロントエンドアクセサリードライブ一式(オルタネーター、パワーステアリングポンプ、ファンハブ、サーペンタインベルト)
  • カム駆動式真空ポンプ
  • リモート燃料フィルター/ウォーターセパレーター
  • リモートオイルフィルター
  • マスエアフローセンサーとハウジング
  • エンジン配線ハーネスとエンジン制御モジュール
  • スターター
  • フライホイール
  • 汎用車両配線ハーネス(スターター配線は含まない)
  • スロットルペダル
  • J1939 CANダッシュディスプレイ
  • オーナーズマニュアル
  • インストールガイド
  • カミンズ Quick Serve オンラインアクセス
  • エミッション試験情報

 

はい、エンジンの助手席側下部には、以下のカミンズコンポーネント用の取り付けボスがあり、カミンズの正規代理店またはディストリビューターで別途購入できます。カスタムACライン用のマニホールドフィッティングは、アフターマーケットで入手できます。カスタムACライン用のマニホールドフィッティングは、アフターマーケットで入手できます(インストールガイドで説明しています)ので、組み立て前にフィッティングを調達できるかどうか、A/Cサービスセンターに確認してください。

A/Cの部品番号は以下の通りです。

  • コンプレッサー - 5295582
  • ベルト - 5254354
  • テンショナー - 5262500

カミンズR2.8ターボディーゼル(PN5467046)は、ターボディーゼル(PN{[#2]})は、CFR Part 86の40に規定された試験方法により、EPA's Tier 0 (LDT 1 および 2) および Tier 1 排出ガス基準 (LDT 2 に適合するように、 4000 lb以下の重量にしてあります。つまり、R2.8は一般的に1999年以前のモデルのライトデューティートラックに適しています。ただし、R2.8エンジンの車両への適合性については、設置者の責任であり、州や地域の法律に依存する場合があります。この部品を意図されていない車両に取り付けると、米国およびカナダの自動車排出ガスに関する法律および規制に違反する恐れがあります。購入する前に、州や地域の排出ガス規制を確認してください。

テキサス州およびケベック州では、州法の規制により、これらのエンジンを現在購入することはできません。

CARBを実施していない州であっても、連邦クリーンエア法の一般的なルールでは、排出ガス制御装置の改造は、交換する部品と同等かそれ以上にクリーンである必要があるとされています。あなたの地域で自動車の排ガス試験が行われていても、法律の条文に従うのは消費者の責任になります。カミンズ は、違法なインストールのサービスを拒否することでそのような行為を阻止します。また、車両の所有者または製造者は、認証製品の不適切な使用に関連するあらゆる潜在的な法的/コンプライアンスの影響に対して責任を負うことになります。

問題が発生したら、まず1-800-CUMMINSに電話して、R2.8のターボディーゼルクレートエンジンであること、あなたのESNを伝えてください。次のステップの指示をお教えします。

カミンズの拠点の近くにお住まいの場合は、故障したコンポーネント、ESN、所有者情報、購入日、領収書を持って、最寄りのディストリビューターの部品カウンターに行き、「部品保証」を依頼することもでき

保証期間外にコンポーネントが故障した場合は、1-800-CUMMINS社に連絡して問題を報告し、その部品にリコールがないことを確認してください。

インストールガイド

インストールガイドでは、適切な車両への取り付けの一般的な側面、補助的なシステムの考慮事項、および大部分のコンポーネントの仕様と寸法について説明しています。

リパワーインストールガイド

2年/2,600時間の限定保証期間

基本保証 - この保証に基づくサービスに関連するすべての人件費は、お客様の責任となります。この保証は、通常の使用およびサービスの下で、材料または工場での製造上の欠陥に起因するエンジンまたはエンジンキットに付属する緩んだ部品の故障をカバーします。補償期間は、最初の所有者にエンジンが引き渡された日に開始され、2年/2,600時間までとなります。この保証は、流通経路上のすべての所有者に対して行われ、保証期間が終了するまで、その後のすべての所有者に対して適用されます。詳細な保証情報は、エンジンの説明書に含まれています。

カミンズR2.8の ターボディーゼル(PN5467046)のクレートパッケージは、現時点ではCARBの承認を受けていません。.

テキサス州、ウェストバージニア州、ケベック州では、州法の規制により、これらのエンジンを購入することはできません。また、テキサス州およびウェストバージニア州では、エンジンおよび緩んだコンポーネントに関する保証サービスは受けられません。

カミンズR2.8ターボディーゼルは、 CFR Part 86の40に規定された試験方法により、マニュアルトランスミッションを搭載した代表的な車両において EPA's Tier 1 LDT2、LDT3、およびLDT4の耐用年数終了時の排出ガス基準を満たすことが実証されています。また、同じ車両でTier0LDT1/LDVを実証しています。LDT1/LDV 耐用年数終了時の排出ガス基準を満たすことが実証されています。つまり、R2.8は、一般的に 1999年以前のモデルのライトデューティートラック、または 1993年以前のモデルの乗用車に適しています。しかし、R2.8エンジンがどのような車両に適合するかは、設置者の責任であり、州や地域の法律に依存する場合があります。この部品が意図されていない車両や用途への取り付けは、自動車の排出ガスに関する米国およびカナダの法律や規制に違反する可能性があり、適用されるエンジン保証が無効になります。購入する前に、州や地域の排出ガス規制を確認してください。

U.S. EPA • CARB

 

リパワーパンフレット

カミンズリパワーの工場で製造され、工場でバックアップされたクレートエンジンパッケージでは、継続的な改善とサポートにより、中古のジャンクヤードエンジンとは一線を画しています。独立系ディーゼルエンジンメーカーとして、24時間/7日のサポートネットワークと99の長年にわたる定評を持つ会社に、あなたの製品の心臓部を任せてみませんか。信頼性と効率性を重視したリパワープロジェクトには、カミンズの工場で製造された純正クレートエンジンが最適です。
リパワーパンフレット

クレートには何が含まれますか?

弊社の愛好家チームは、新しいカミンズをできるだけ早く走らせるために、バッテリー、冷却パッケージ、そしてもちろんディーゼル燃料を除くエンジンを始動するために必要なものをすべてパッケージにまとめました。以下は、クレートエンジンキットに含まれるものです。

PN 5467046 に含まれるもの:
  • R2.8ターボディーゼルエンジンアセンブリ
  • 完全なフロントエンドアクセサリードライブ一式(オルタネーター、パワーステアリングポンプ、ファンハブ、サーペンタインベルト)
  • カム駆動式真空ポンプ
  • リモート燃料フィルター/ウォーターセパレーター
  • リモートオイルフィルター
  • マスエアフローセンサーとハウジング
  • エンジン配線ハーネスとエンジン制御モジュール
  • スターター
  • フライホイール
  • 汎用車両配線ハーネス(スターター配線は含まない)
  • スロットルペダル
  • J1939 CANダッシュディスプレイ
  • オーナーズマニュアル**
  • インストールガイド**
  • カミンズ Quick Serve オンラインアクセス**
  • エミッション試験情報

部品&フィルターのオンライン購入

R2-8-msrp-image.png
R2.8 配線ハーネスの制御

その他の検討事項

R2.8ターボディーゼルクレートエンジンは、特定の車両に対して直接ボルトインエンジンを交換するものではありません。購入前に、クーリングパッケージの変更、エアコン、適切なトランスミッションの組み合わせと適応性、エンジンの装着、インテークとチャージエアクーラーの配管、配線の統合、その他の機械的/電気的な変更など、車両の大規模な改造を行う際に必要な事項を考慮する必要があります。車両の主要な改造は、専門家に依頼することをお勧めします。

*クレートエンジンを搭載したからといって、必ずしも車両本来の積載量や牽引力が増加するわけではありません。ご購入前に、ご希望の部品番号の連邦排出ガス規制情報をすべてお読みください。

**印刷物は、クレートエンジンの発送とは別の日に発送される場合があります。

エンジン

ギア比計算機

車両のエンジンのパフォーマンスは、残りのドライブラインの構成に大きく依存します。このシンプルでインタラクティブなギア比計算機は、最適なパフォーマンスや燃費、あるいはニーズに合った完璧なバランスで作る計画のためのツールとしてご利用ください。

効率
パフォーマンス

または
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。