qsk50 t4

QSK50 DPM EPA Tier 4 最終

電力 1500 - 1900 hp
 1119 - 1417   kW
認証 EPA Tier 4F

アプリケーション

石油&ガス産業用エンジン 掘削

概要:

カミンズのQSK50 Tier 4最終掘削電力モジュールは、米国環境保護庁(EPA)が導入した最も厳格な基準を満たすために開発されました。Tier 4最終のエミッション規制は、Tier 3やTier 2と比較しても、亜酸化窒素(NOx)や粒子状物質(PM)の削減に向けた大きなステップとなっています。QSK50 Tier 4最終の掘削電力モジュールは、Tier 2に比べて亜酸化窒素の発生を45%、粒子状物質の発生を85%低減しています。

QSK50 EPA Tier 4最終掘削電力モジュールは、定評を得ているK50とそれに続くTier 2 QSK50掘削電力モジュールをベースに、カミンズが設計、開発、組み立て、テストをすべて社内で実施して構築したモデルです。エンジンからオルタネーターまでのすべてのコンポーネントが、石油やガスの掘削用途に最適な性能、信頼性、汎用性を提供するために作られています。

QSK50 Tier 4最終エンジンには、カミンズのMCRS燃料システム技術が採用されており、1,200rpmで1,500bhp (1,119kWm)、1800rpmで 1,900bhp (1417kWm) までの4つの定格を実現すると共に、US EPA Tier 4最終エミッション基準も満たしています。これらのエンジンには、60Hzで1,000kWe ~ 1,300kWeの電気定格を備えた、掘削リグ用の巻線式オルタネーターが搭載されています。

また、完全な掘削電力モジュールパッケージは、カミンズのサービスネットワークと保証によりバックアップされていて、アップタイムの向上とリグの効率化を確実なものとしています。

詳細な情報は、 お近くのカミンズディストリビューター にお問合せください。

その他の関連資料:

一般仕様
エンジンタイプ Cummins QSK50 T4F、
4ストロークディーゼル
重量(ラジエーターなし) 32,000 lb (14,515 kg)
ボア 6.26 in (159 mm) 潤滑油容量 65ガロン(246リットル)
ストローク 6.26 in (159 mm) ベース設計 3点支持
排気量 3,082 in3 (50.3 リットル) オルタネーターのローターデザイン 2ベアリング
アスピレーション ターボチャージおよび最終冷却
調速機 電子 オルタネーターの断熱材 クラスH

 

電力モジュールの仕様
ガバナー規制クラス ISO8528 パート 1 クラス G3
電圧調節、無負荷~全負荷

± 0.5%

ランダム電圧変動 ± 0.5%
周波数調整 等時間間隔
ランダム周波数変動 ± 0.25%
モデル 広告の電力
BHP (kW)
Hz 定格 エミッション
認証レベル
QSK50 1,500 hp (1,118 kWm) @ 1,200 RPM 60 Tier 4 Final
QSK50 1,500 hp (1,118 kWm) @ 1,800 RPM 60 Tier 4 Final
QSK50 1,600 hp (1,193 kWm) @ 1,200 RPM 60 Tier 4 Final
QSK50 1,900 hp (1,417 kWm) @ 1,800 RPM 60 Tier 4 Final

 



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。