QSK38 坑井サービス用途
QSK38 坑井サービス用途
電力 920 - 1260 hp
686 - 940 kW
686 - 940 kW
トルク 3591 - 4590 lb-ft
4869 - 6223 N•m
4869 - 6223 N•m
認証 Tier 2 / ステージ II
アプリケーション
石油&ガス産業用エンジン 坑井サービス
概要:
要求の厳しい石油&ガス用途では、信頼性がすべてです。ここで、QSK38の優れたアップタイムと生産性が違いを生みます。信頼性を求めるなら新しいQSK38エンジンは正しい選択となります。常にです。
V-1212構成は、最大1260馬力(940キロワット)を発揮して高い負荷率にも対応します。全権を持つ電子制御により、エンジンの完全なモニタリング、最高のパフォーマンスと燃料効率を達成するための自動調整、さらに全診断とプログノスティックスを提供します。