最大で400 馬力および 1,000 ポンド-フィートのクリーンなディーゼルトルクを発揮するパワーハウスによって、RAM はクラス最高の牽引力を実現します。 AISIN AS69RC 6速オートマチック・トランスミッションと組み合わせることで、カミンズが電力を供給するRAM 3500ボートは、 31,000 ポンドを超える牽引力を持ちます。
この伝説的なエンジンは、比類ない燃費とクラス最高水準の 15,000千マイルのオイル交換間隔を実現しています。これが、いつでも信頼できる力の源です。
カミンズ6.7L ターボディーゼルは、 RAM 2500 および 3500 ピックアップトラック用の最もパワフルなエンジンのオプションとなります。
最大で400 馬力および 1,000 ポンド-フィートのクリーンなディーゼルトルクを発揮するパワーハウスによって、RAM はクラス最高の牽引力を実現します。 AISIN AS69RC 6速オートマチック・トランスミッションと組み合わせることで、カミンズが電力を供給するRAM 3500ボートは、 31,000 ポンドを超える牽引力を持ちます。
この伝説的なエンジンは、比類ない燃費とクラス最高水準の 15,000千マイルのオイル交換間隔を実現しています。これが、いつでも信頼できる力の源です。
お探しの情報は
cummins.comに掲載されています
そちらのサイトを開きますので
少々お待ちください。