ピックアップトラック

カミンズ社のピックアップトラック用エンジンは、伝説的な電力、信頼性、耐久性を備えています。

多くのピックアップトラックのオーナーが、カミンズにこだわるのも不思議ではありません。

カミンズ 6.7L ターボ ディーゼル エンジン は、 RAM 2500 および 3500 Heavy-Duty ピックアップトラックと RAM 3500, 4500 および 5500 シャシーキャブに搭載されています。 約75% のすべての RAM 2500 および 3500 Heavy-Duty ピックアップのオーナーは  オプションのカミンズ ターボ ディーゼルを選択します。 2019 年モデル が HD ピックアップ購入者のために初めて、1000 lb-ft トルクを導入しました。

カミンズのオーナーになると、ハイマイレージの自慢ができます。すでにオーナーの方は、カミンズ ターボ ディーゼル ハイマイレージ クラブをチェックしてみてください。100.000マイルでは、まだ始まったばかりです。

 

ケーススタディ 活動内容

家畜輸送における作業時間の短縮と安全性の向上を実現

ビュー


すべてのケーススタディを見るには、 ここをクリックする
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。