カミンズのオンハイウェイトラック用エンジン

ヘビーデューティー
トラック用エンジン

 

X15とX12のラインナップは、確かな性能で結果を出し、コストも削減する当社最高クラスの製品です。

エンジンに必要なパワーを選ぶ

「FOR THE LOVE OF THE PLANET(地球への愛)」の文字が入った、燃料に依存しないエンジンの動画サムネイル

イノベーション、技術、そしてサービス

低炭素で燃料に依存しないカミンズの新しいエンジンプラットフォーム戦略

燃料に依存しないカミンズの新しい内燃パワートレインソリューションは、業界で初めて、低炭素燃料を用いて車両の脱炭素化に貢献します。
 

プレスリリースを見る
 

動画を見る

すべてが備わったパワートレインのラインナップ2021 X15とX12

アップタイム、総所有コスト、使いやすさに重点を置いたカミンズの高負荷プラットフォームにより、過去最高の15リットルおよび12リットルエンジンが実現しました。これまでで最も信頼性に優れた15リットルエンジンに始まり、ドライバイーのパフォーマンスを強化するEX定格に至るまで、X15とX12は何も妥協することなく、ビジネスの改善に必要な自信をお届けします。

Savage Trucking社の声を紹介する動画のサムネイル

「現実の世界は重要な研究室」

-Savage Trucking社オペレーションマネージャー、デボン・シンパー氏


カミンズX15は、信頼性と耐久性に優れたパフォーマンスを求めるフリートパートナーのニーズにお応えします。Cummins X15エンジンを搭載するSavage Trucking社のトラックは、米国西部の海抜9,000フィートの標高で129,000ポンドの負荷を引き上げることができます。

カミンズがどのように車両の性能を高め、パフォーマンスと効率性を最大限に引き出しているかをご覧ください。

Savage Trucking社の声を紹介する動画を見る

重量の制限を受けやすい用途におけるパワー

2021 x12エンジン製品

注目のヘビーデューティーエンジン

X12 (2021)

X12はど重量の影響を受けやすい用途に最大限のペイロードを提供するよう設計されています。わずか 2,050ポンドのX12は競合の最も軽量の11リッターエンジンより150ポンド以上軽くなっています。それにもかかわらず、 350-500HPと 1250-1700 lb-ft トルクによる強力なパフォーマンスを発揮します。大型排気量エンジンのレスポンスとパワーを持つX12は、すべての作業の効率を最大限に高めながらドライバーが望むパフォーマンスを提供しています。

詳細はこちら

""

エネルギー移行の未来

輸送は昔から確実に進化しています。その未来はどのようなものになるのでしょうか。

未来を形作る3つの要素を見る

さらに遠くへ、より速く

デスティネーションゼロ

電力で世界の繁栄に貢献するのが当社の使命です。

そのために、当社ではお客様だけでなく環境にも配慮した、画期的で信頼できる製品を通じてお客様の成功をサポートしています。

デスティネーションゼロの詳細はこちら

カミンズの活動

+

ケーススタディ

新しいトラックにパワーを与えるISXe5

RTAの保有車両に新しく加わった10 Western Star 6900は、すべて600 hp時のピークトルク1850 lb ftを誇るカミンズのISXe5エンジンを搭載しています。

ストーリーを読む
+

ケーススタディ

一貫した信頼性

長年のパートナーであるEmerald Carrying Company社は、カミンズのX15e5エンジンを搭載したKenworthトラックを保有し、 走行距離は135キロに達しています。彼らが稼働し続けるために必要なのは、信頼できるパワーです。

ストーリーを読む
+

ケーススタディ

数十年にわたりパートナー企業の原動力に

カミンズのエンジンは、O'Neil Transport社の数十年にわたる成功に貢献しています。

ストーリーを読む
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。