レベルアップした天然ガスエンジン

50年以上にわたる経験をあらゆるエンジンに適用させ、アプリケーション全体で稼働時間の延長に加え、耐久性およびパフォーマンスの向上を実現しました。

一日がより価値あるものに

高密度掘削

電力ソリューション概要

現場の課題を克服

優れた信頼性、耐久性、パフォーマンスを最小の総所有コストで。それが世界各地の現場のお客様が求めているものであり、私たちが100年以上提供し続けているものなのです。

動画を見る

世界中の石油・ガス事業にパワーを供給

KTA19GCEエンジンの3次元画像

注目のエンジン

KTA19GCE

排出基準を満たし、メンテナンスコストを抑え、ガスを流し続けることができます。毎日です。

詳細はこちら
gta38gce

注目のエンジン

GTA38GCE

GTA38GCEは、カミンズが天然ガス産業用に提供している電子エンジンの中で最大のものです。38Lのエンジンで760 hpという圧倒的な出力を提供します。

詳細はこちら
GTA855GCE上のマーフィー社のエンジン統合制御システム

注目のテクノロジー

マーフィー社のエンジン統合制御システム (EICS)

イグニッション、空燃比制御、速度制御機能を単一のモジュールに組み合わせることで、マーフィー社のEICSは、KTA19GCE、GTA38GCE、GTA855GCE(画像)のパワーとパフォーマンスを向上させます。

続きを読む

カミンズの実際

+

デスティネーション プラネット2050

デスティネーション プラネット2050

カミンズの次世代の環境サステナビリティ戦略は、遥か2050年にまで続きます。その道のりで、数多くの定量可能な目標を設定しています。

詳しく見る
+

ケーススタディ

温室効果ガス排出量を削減

石油・ガス産業の環境フットプリントは、その上流、中流、下流のアクティビティごとに異なります。

その理由はこちら

ガス使用量の分析

ガス分析ツール

坑井現場でエンジンに関する詳細を取得

ガスの組成、高度、現場の外気温はエンジンのパフォーマンスに影響を及ぼし、こうした変数にどう対処するかによってオペレーションは左右されます。カミンズのガス分析ツールは、EICSエンジンのガスの性質データなどの重要な情報、坑井現場の変数によって見込まれるディレート、エンジンを最適化するお客様の現場特有のエンジン設定情報を提供し、最高のパフォーマンスの実現をサポートします。

詳細はこちら
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。