お客様の声 -  Independence Contract Drilling

2年前、Independence Contract Drilling (ICD) は戦略転換を図り、リグの設計と製造において、外部の専門知識や部品メーカーのスケールメリットを活用することを決定しました。これにはデザイン、製造、テスト、またその後の完全なサポート戦略において、当社と提携すると思われるパートナーの能力に基づいた決定に伴い、掘削電力モジュールとスキッドアセンブリ両方の外注が含まれました。

顧客にインスピレーションを得たソリューション 

所在地: 米国テキサス州ヒューストン
用途: 1500 hpの掘削リグ
 プロジェクト: デュアル燃料ユニットのエンジニアリング、製造、テストおよびサポート
 結果: 業界をリードするアップタイム(瞬時に0%~100% 上昇)

カミンズを選ぶ決定にはいくつかの要因がありました。カミンズは、ICDの考えに慎重に耳を傾け、掘削電力モジュールの仕様に合ったカスタムデザインソリューションを作成してくれることがわかりました。次に、予測される保守費用の削減とオーバーホールまでの期間予測の詳細なコスト分析から、ICDはその価値提案を確信しました。また、カミンズは負荷の変化やモジュラーコモンレール燃料システム(MCRS)に関してもカミンズエンジンの高い性能をICD に示してくれました。しかし、何よりもカミンズヒューストンセンターオブエクセレンス(COE)と最寄りのカミンズディストリビューター – カミンズサザンプレーンとのシームレスな連携が決め手となりました。ICDのために、機器のアップタイムと生産性の維持と向上にしっかりと投資してくれるだろうとを確信できたので契約に至ったのです。

カミンズと ICDのストーリーとそのすばらしい結果を紹介する次のビデオを視聴してください。詳細はケーススタディカタログからも参照できます。
 

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。