B4.5 Euroエンジン

B4.5 Euro VI

電力 150 - 210 hp
 112 - 157   kW
トルク  480 - 626   lb-ft
 651 - 849   N•m
認証 Euro VI

アプリケーション

中負荷トラック 乗合バス Euro規制準拠トラック&バス

概要:

コンパクトなパッケージに秘められたパワー

エンベロープが非常にコンパクトで軽量のB4.5は、傑出したレベルの出力密度を達成し、施工のメリットが大きいほか、車両制御装置とシームレスに統合する機能強化されたエンジン管理システムを提供します。全世界においてトラックとバスの両方で、ずば抜けた信頼性が評価された4気筒エンジンはおそらくほかにないでしょう。

  • VGT®ターボ: カミンズの可変容量ターボチャージャーは、より低いエンジン速度で高トルクを可能にし、車両のドライバビリティを高めます。
  • ハイブリッド対応: B4.5のHバージョンは、ハイブリッドの動力伝達装置とバスが統合できるように特別に構成されており、燃料消費量とCO2を大幅に低減できます。
  • HPCR: 非常に効率のよい高圧一般鉄道燃料システムが、4.5リッター・エンジンの可能性を最大限に引き出し、優れた燃費で迅速なレスポンスを可能にします。
  • スマートエレクトロニクス: テレマティクス機能を搭載しているほか、エンジン診断やトリップのデータに簡単にアクセスできます。
  • 低炭素燃料: エンジンの改造をせずにHVO再生可能燃料およびB20バイオディーゼルとの互換性あり。
  • DPF/SCR: ディーゼル微粒子フィルターと選択的触媒還元排ガス後処理は、エンジン統合型の排ガス制御システムとして、カミンズが目的に合わせて設計しました。
  • グローバルなプラットフォーム: 世界各地のあらゆる排出ガス規制に対応したバージョンを用意しています。
電力

150-210 hp

112-157 kW

トルク

650-850 N•m

480-626 lb-ft



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。