2ステージシステム

開発、試験、アプリケーションにおいて25年以上にもおよぶ経験を持つCummins Turbo Technologiesが製造する世界最高水準の2ステージシステム。様々な用途における要件を満たしていることが証明されています。システムでは様々な独自のコンポーネントテクノロジーと設計を利用し、主要な排出ガス要件を満たします。

M2変調2ステージシステム

Holset M2™ システムは、Holsetウェイストゲート、Holset VGT™、Holsetロータリー タービン コントロール(RTC)テクノロジーという多様なタービンテクノロジーを用いて変調能力を実現します。変調2ステージシステムでは、従来の2ステージシステムと比べてかなり小型の高圧​ターボチャージャーを利用することができ、運転のしやすさとエミッション両方に悪影響を及ぼすターボチャージャーのラグを減らすことにより、過渡性能を向上させます。

製品の特長&利点:

  • より高いエンジンの馬力密度を実現し、エンジンの小型化と電力レベルの向上を可能に
  • 効率が良く、極めて高いブースティング性能。ターボへの制限はより少なく
  • 空気流量範囲の柔軟性が向上
  • 制限を超えるとこなく、高高度に対応する優れた吸気性能を実現
  • 吸気制御の複雑さが軽減

 

 

ディストリビューター検索

M2™ - ご注文はお近くのディストリビューターまでお問い合わせください。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。